FL SWITCH 2406-2SFX - Industrial Ethernet Switch
1043414

Managed Switch 2000 série, 6 Ports RJ45 10/100 MBit/s, 2 Ports SFP 100 MBit/s, indice de protection: IP20, Température ambiante (fonctionnement): -40 °C ... 70 °C, Plage de tension d'alimentation: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Plage de température élargie, Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1, Produit certifié selon la norme CEI 62443-4-2

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

MRP (client et manager)
Client DHCP, serveur DHCP (basé sur pool et basé sur port), option DHCP 82
Température ambiante de -40 °C ... 75 °C
VLAN
RSTP
Mémoire de configuration
Gestion basée sur le Web, SNMP
Mise en service et configuration faciles et rapides grâce au logiciel FL NETWORK MANAGER
Pour réseaux PROFINET et Ethernet/IP™