Розрядники для захисту від перенапруг із лінійки продукції Safe Protection Plus забезпечують максимальну потужність і витривалість для надійного захисту. Посилена ізоляція забезпечує додаткову безпеку користувача та системи. Безпосереднє спрацьовування захищає запобіжник та установку. Швидке роз’єднання гарантує високий рівень експлуатаційної безпеки.
Із Safe Protection Plus (SPP) компанія Phoenix Contact установлює нові стандарти в сфері захисту від блискавки та перенапруг. Лінійка продукції SPP – це поєднання максимальної ефективності з компактною вставною конструкцією, що забезпечує максимальну експлуатаційну готовність обладнання та оптимальний захист. З ефективними блискавкозахисними розрядниками типу 1 та універсальними розрядниками для захисту від перенапруг типу 2 лінійку тепер можна вважати повною.
Покращений захист від перенапруг
Переваги лінійки продукції Safe Protection Plus Ось що означає для вас Safe Protection Plus (SPP):
- Найвища ефективність для надійного захисту системи
- Поліпшений захист навіть для чутливих систем завдяки швидкому спрацьовуванню та низькій залишковій напрузі
- Простий та безпечний монтаж завдяки перспективним експлуатаційним характеристикам і функціям безпеки
- Можливість використання в різноманітних сферах завдяки невеликій габаритній ширині 17,5 мм на полюс та широкому асортименту
FLT-SPP зі стійким до зносу множинним тригерним вуглецевим іскровим проміжком надзвичайно швидко спрацьовує й має низьку залишкову напругу. Порівняно з блискавкозахисними розрядниками на основі варисторів (MOV) навантаження на кінцевий пристрій значно зменшується, завдяки цьому ефективність захисту всієї системи суттєво підвищується.
Безпосереднє спрацьовування розрядників для захисту від перенапруг VAL-SPP забезпечує ефективне зняття навантаження з запобіжника та системи. Розташовані далі за схемою компоненти надійно захищені від перенапруг, що залишаються. У разі перевантаження швидке роз’єднання забезпечує високий рівень експлуатаційної безпеки.
Вироби лінійки SPP вирізняються простотою та безпекою. Про це свідчать такі інноваційні функції, як захист від неправильного підключення та дотику, а також зменшений момент затягування лише 3 Н·м. Таким чином, лінійка продукції SPP пропонує перспективні переваги, які вже сьогодні відповідають завтрашнім стандартам.
Надійні й компактні пристрої захисту з габаритною шириною 17,5 мм на полюс розраховані на експлуатацію в складних умовах; їх можна монтувати без запобіжника за сили струму до 315 А на висоті до 5000 м над рівнем моря. Завдяки множинному тригерному вуглецевому іскровому проміжку комбіновані розрядники FLASHTRAB SPP здатні впоратися з кількома імпульсами й ідеально підходять для регіонів, де часто буває блискавка, та для використання в системах із високим ризиком ураження, наприклад, у сферах вітроенергетики та телекомунікацій. VALVETRAB SPP надійно захищає системи змінного струму та сонячні установки з різною напругою та різними схемами. В асортименті виробів лінійки Safe Protection Plus ви знайдете потрібне рішення для захисту від перенапруг майже для будь-якої сфери застосування.
Вичерпні цифрові дані для систем ECAD полегшують планування системи. За допомогою нашої онлайн-інструкції з вибору ви зможете швидко і легко знайти потрібний виріб для вашого застосування. Завдяки модульному приладдю додаткові функції можна легко інтегрувати пізніше.
Захист від перенапруг для систем змінного струму
Комбінований розрядник FLT-SPP... із множинним тригерним вуглецевим іскровим проміжком
FLASHTRAB SPP – комбінований розрядник типу 1+2+3 Захист від перенапруг із множинним вуглецевим тригерним іскровим проміжком
У розрядниках для захисту від блискавки та перенапруг FLT-SPP та FLT-MB використовується множинний тригерний вуглецевий іскровий проміжок. Ця технологія надзвичайно ефективна. Такі розрядники впевнено впораються з ударами блискавки високої сили або кількома послідовними ударами блискавки. Іскровий проміжок працює без супроводжуючих струмів. Запобігання появі струму короткого замикання після відведення гарантує збереження експлуатаційної готовності обладнання. Завдяки низькій напрузі рівня захисту та низькій залишковій напрузі значно зменшується навантаження на пристрої, розміщені далі, що забезпечує відчутно кращу захисну дію особливо в порівнянні з розрядниками для захисту від перенапруг на основі варисторів. Крім вимог, що пред’являються до блискавкозахисних розрядників типу 1, вони також відповідають вимогам до розрядників для захисту від перенапруг типів 2 і 3.
Захист від перенапруг VAL-SPP для трифазних електромереж з окремими нульовим і захисним провідниками
VALVETRAB SPP – захист від перенапруг типу 2 для систем змінного струму
До серії VALVETRAB SPP входить великий вибір розрядників для захисту від перенапруг типу 2 з лінійки продукції Safe Protection Plus. Пристрої захисту доступні з різними схемами та значеннями напруги. Асортимент сягає від одноканальних версій до готових до готових до встановлення рішень для чотири- або п’ятипровідникових систем.
Усю додаткову інформацію про вироби можна знайти в списку продукції за посиланням. На сторінках із докладною інформацією про вироби ви знайдете технічні характеристики, 3D-моделі, інструкції з монтажу та багато іншого.
Захист від перенапруги для північноамериканських систем живлення
З виробами VAL-US-SPP компанія Phoenix Contact пропонує описані функції встановлення та безпеки зокрема й для захисту від перенапруг для північноамериканських мереж живлення. На додаток до різних напруг живлення, у цих мережах доступні такі варіанти комутації, як розщеплена фаза, зірка або трикутник. Артикули VAL-US-SPP належать до відкритого типу, сертифікованого UL. Це означає, що вони можуть бути інтегровані в нові та наявні установки та системи без додаткового тестування.
Докладнішу інформацію про артикули VAL-US-SPP можна знайти на нашій сторінці категорії:
Захист від перенапруг для фотоелектричних систем
Захист від перенапруг для фотоелектричних систем VAL-SPP-T2-...PV...
У списку продукції за посиланням ви знайдете докладну інформацію про весь асортимент розрядників для захисту від перенапруг для фотоелектричних систем із лінійки продукції Safe Protection Plus (SPP), зокрема:
- технічні характеристики;
- 3D-моделі;
- інструкції з монтажу;
- товари для заміни.