The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Компактные блочные ПК для сложных пограничных приложений

14.11.2023
Три компактных блочных ПК

Блочные ПК от Phoenix Contact подходят для решения широкого спектра задач автоматизации - от простого сбора данных до сложных приложений интернета вещей и пограничных приложений. В серии VL3 UPC появились особо компактные устройства для сложных периферийных вычислений в распределенных шкафах управления.

Правильный выбор процессора Intel - двух- или четырехъядерного центрального процессора Atom из серии X6000 (Elkhart) - обеспечивает необходимую производительность для конкретного приложения при минимальном энергопотреблении. Использование современных компонентов, таких как оперативная память DDR4, энергонезависимая память Express (NVMe) и гигабитные порты Ethernet, еще больше увеличивает производительность блочных ПК.

В базовой комплектации система предлагает интерфейс DisplayPort для экранов высокого разрешения с возможностью многопотоковой передачи данных. Оснащенное двумя интерфейсами гигабитного Ethernet и двумя высокоскоростными интерфейсами USB 3.1 устройство может быть дополнено двумя последовательными интерфейсами (RS-232, -422, -485). Пользователи также могут настраивать связь по WLAN. Устанавливается на направляющую для верхнего монтажа или с помощью монтажных уголков для настенного монтажа. Серия VL3 UPC также может быть расширена двумя модулями. Один из вариантов включает два дополнительных порта гигабитного Ethernet и один интерфейс M.2 для расширения накопителем большой емкости. Второй вариант – модем 4G/LTE, который также оснащен интерфейсом M.2 для расширения памяти. Модуль также подготовлен для будущих модемов 5G и, таким образом, является перспективным.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации