The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Новое резервное устройство сопряжения с шиной для удаленной системы ввода-вывода Axioline P

14.11.2023
Станция удаленного ввода-вывода с резервными устройствами сопряжения с шиной

Серия изделий Axioline P компании Phoenix Contact позволяет регистрировать стандартные и искробезопасные (Ex i) входные/выходные сигналы через резервные устройства сопряжения с шиной Modbus/TCP. При установке во взрывоопасной зоне 2 сигналы входных и выходных модулей могут быть подключены напрямую из взрывоопасных зон 0, 1 или 2.

Инновационное резервирование Modbus в станции удаленного ввода-вывода добавляет к надежной платформе Axioline P дополнительную функцию обеспечения высокой готовности. Система может быть сконфигурирована с двумя устройствами сопряжения с шиной, каждое из которых имеет свой IP-адрес для связи клиент/сервер, с использованием функционального блока управления резервированием. Устройства сопряжения с шиной выполняют переключение резервирования внутри встроенной программы и поэтому не требуют дополнительного программного обеспечения. При переключении устройства сопряжения с шиной не происходит ни потери данных, ни прерывания связи с контроллером.

Станция ввода-вывода легко конфигурируется с помощью встроенного веб-сервера. Все подключенные входные и выходные модули Axioline P могут быть сконфигурированы без использования внешнего программного обеспечения. Помимо описанных выше функций, высокая готовность системы достигается за счет резервирования объединительной платы и возможности горячей замены модулей ввода-вывода. В этом случае сменные модули, заменяемые в процессе эксплуатации, конфигурировать не нужно.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации