Зарядные розетки CCS для электробусов

Быстрая зарядка до 700 A
Зарядные розетки на электромобиле CHARX для электробусов

Зарядка электробуса за очень короткое время очень важна для использования внутри города с ограниченным временем поездки. Но и автобусы дальнего следования также зависят от коротких остановок с быстрой зарядкой. Наши зарядные розетки на электромобиле CCS CHARX connect universal – это зарядный интерфейс электромобиля для быстрой зарядки мощностью до 700 кВт в режиме Boost Mode. Зарядные розетки CCS прочны, долговечны, пылевлагозащищены и оснащены эффективными температурными датчиками.

Зарядные розетки на электромобиле CCS CHARX connect universal

Преимущества наших зарядных розеток CCS для электронных автобусов

  • Ультрабыстрая зарядка HPC при временной мощности до 700 кВт (700 А/1 000 В) и долгое время 375 кВт (375 А/1 000 В) по сечению провода постоянного тока до 120 мм²
  • Защита от перегрева благодаря точному измерению температуры на силовых контактах постоянного тока с помощью датчиков PT1000
  • С защитой от воды, пыли и грязи со степенью защиты до IP6K7 и IP6K5, на передней панели дополнительно IP6K6K и IP6K9K
  • По запросу возможна поставка кабелей различной длины и кабелей по индивидуальному заказу.
  • Качество автомобильной продукции сертифицировано IATF 16949 - соответствует стандартам МЭК 62196-1, МЭК 62196-2, МЭК 62196-3 и SAE J1772
Контроллер зарядки CHARX control vehicle

Основные характеристики контроллера зарядки автомобиля Всесторонние функции и возможности EVCC с первого взгляда

  • Передача данных о зарядке постоянным током от PLC к CAN в соответствии с DIN 70121 и ISO 15118
  • Коммуникация при зарядке переменным током в комбинации с OBC под управлением VCU
  • Управление следующими компонентами:
    • Зарядная розетка (CP, PP, PE, исполнительный элемент задвижки-фиксатора, температурные датчики)
    • Светодиодный индикатор состояния
    • Кнопка отмены зарядки
    • 2 контактора высокого напряжения
  • Управление платой внешнего датчика напряжения и тока (датчик Isabellenhütte IVT-S)
  • Совместимость с CCS (NACS и GB/T в стадии подготовки)
  • Допуск E1 для дорожных транспортных средств
  • Подготовка автобусов в соответствии с VDV 261
  • Совместимость с пантографами, устанавливаемыми на крыше (Schunk Smart Charging), в будущем также стандарт OppCharge
  • Подготовлено для обеспечения кибербезопасности в соответствии с ЕЭК ООН R155 и R156
  • Обработка функций обеспечения безопасности в соответствии с ISO 26262 ASIL B
  • Операционная система реального времени с временем запуска от 100 до 200 мс
  • Подключение зарядной розетки при помощи 18-контактного штекерного соединителя
  • Подключение дополнительных компонентов при помощи 30-контактного штекерного соединителя
  • Размеры (Ш x В x Г): 153,2 x 56,0 x 146,0 мм
Электробус от Ebusco с зарядными розетками на электромобиле CCS

Продолжительный срок службы и высокое качество

Наши зарядные розетки на электромобиле CCS уже много лет устанавливаются на электробусы известных производителей. Наши клиенты особенно ценят высокое качество, прочность и длительный срок службы, превышающий 10 000 циклов сопряжения, предусмотренных стандартом. Благодаря высокой степени защиты IP6K7 и IP6K5 зарядные интерфейсы CCS являются водонепроницаемыми, пыле- и грязезащищенными.

Мы уделяем особое внимание безопасности. Именно поэтому наши зарядные розетки на электромобиле имеют точное измерение температуры с помощью датчиков PT1000 на силовых контактах постоянного тока. Это надежно предотвращает перегрев. Наши зарядные розетки CCS соответствуют стандартам МЭК 62196-1, МЭК 62196-2, МЭК 62196-3 и SAE J1772 и производятся на предприятии, сертифицированном по IATF 16949, в соответствии с высокими автомобильными стандартами.

Зарядные розетки CCS в электробусе

High Power Charging

Благодаря сечению провода 120 мм² автомобиль можно заряжать постоянно с мощностью 375 кВт (375 А/1000 В) и даже временно с мощностью до 700 кВт (700 А/1000 В) в режиме Boost Mode. Наши зарядные розетки с сечением провода 95 мм² обеспечивают непрерывную зарядную мощность 250 кВт (250 A/1000 В) и до 500 кВт (500 A/1000 В) в режиме Boost Mode.

Зарядная мощность наших зарядных розеток CCS Сравните различные характеристики постоянного тока наших зарядных розеток CCS типа 1 и типа 2

120 мм² / 375 А

95 мм² / 250 А

70 мм² / 200 А

CCS тип 2
Макс. зарядная мощность в длительном режиме (номинальная мощность) 375 кВт (375 А / 1000 В) 250 кВт (250 А / 1000 В) 200 кВт (200 А / 1000 В)
Макс. зарядная мощность во временном режиме (Boost Mode)¹⁾ До 700 кВт (700 А / 1000 В) 500 кВт (500 А / 1000 В) До 500 кВт (500 А / 1000 В)
Блокирующий исполнительный механизм 12 В или 24 В 12 В или 24 В 12 В или 24 В
Срок службы (циклы подключения) >10 000 >10 000 >10 000
Датчики температуры контактов постоянного тока Pt 1000 Pt 1000 Pt 1000
CCS тип 1
Макс. зарядная мощность в длительном режиме (номинальная мощность) 375 кВт (375 А / 1000 В) 250 кВт (250 А / 1000 В) 200 кВт (200 А / 1000 В)
Макс. зарядная мощность во временном режиме (Boost Mode)¹⁾ До 700 кВт (700 А / 1000 В) 500 кВт (500 А / 1000 В) До 500 кВт (500 А / 1000 В)
Блокирующий исполнительный механизм 12 В 12 В 12 В
Срок службы (циклы подключения) >10 000 >10 000 >10 000
Датчики температуры контактов постоянного тока Pt 1000 Pt 1000 Pt 1000

¹⁾ Режим Boost Mode дает кратковременную возможность более высокой зарядной мощности. Возможный промежуток времени при этом зависит от многочисленных условий окружающей среды. Подробности можно найти в упаковочном листе к соответствующему артикулу, который Вы можете скачать на странице с подробной информацией о продукте.

Напрямую на страницу изделия
Ознакомьтесь с нашим широким ассортиментом

Отфильтруйте на странице нашей продукции по стандарту зарядки и мощности, длине кабеля, зарядному току и приводу блокировки.

К изделиям
Универсальные розетки для зарядки автомобилей CHARX connect

Технические характеристики зарядных розеток CCS

Индивидуальные зарядные розетки CCS CHARX connect universal

Индивидуальные зарядные розетки CCS в сборе Готовое к установке решение для электромобилей

Впервые мы предлагаем зарядные розетки CCS типа 2 CHARX connect universal с предварительно собранным комплектом кабелей. Вы получаете готовые к установке зарядные розетки со стандартными штекерными соединителями из одного источника, что сокращает время закупки и монтажа, а также общие расходы.

  • Экономия времени и средств благодаря готовому к установке решению
  • Зарядная мощность, соединительный кабель и напряжение привода подбираются индивидуально в соответствии с Вашими требованиями
  • High Power Charging с до 700 кВт в Boost Mode
  • Безопасность благодаря точному измерению температуры и высокой защите IP
  • Разработка и производство в соответствии с автомобильным стандартом IATF 16949
Зарядные розетки CCS с боковым выводом кабеля

Зарядные розетки CCS с боковым выводом кабеля Для экономии места и удобной установки

Зарядные розетки CCS типа 2 CHARX connect universal теперь доступны и с кабельным отводом на 90°. Это позволяет сэкономить полезное пространство в автомобиле. Клиентам, которые переходят на зарядные розетки 90°, не нужно вносить изменения в вырез корпуса благодаря идентичной геометрии.

  • Более 50 % экономии места по глубине установки по сравнению с нашими зарядными розетками CCS с прямым кабельным выводом
  • Более удобная и понятная установка жгута проводов
  • Отсутствие температурных очагов благодаря большему радиусу изгиба
  • Легкая переналадка благодаря идентичной геометрии резьбовых соединений всех зарядных розеток CCS
  • Степень защиты IP6K6K/IP6K9K на передней панели выдерживает очистку под высоким давлением и струей пара

В наличии с квартала 1 2026 года

Защитная крышка для зарядных розеток CCS

Защитная крышка для зарядных розеток CCS Оптимальная защита для экстремальных условий

Защитные крышки обеспечивают защиту наших зарядных розеток CHARX connect universal CCS со степенью IPX5. Это означает, что Ваши коммерческие автомобили идеально приспособлены для работы в сложных климатических условиях. Дополнительно можно добавить кнопку отмены и светодиодный индикатор состояния.

  • Надежная защита всех сигнальных и силовых контактов от струй воды в соответствии со стандартом IPX5
  • Интеллектуальное управление: крышка AC открывается автоматически при открытии крышки DC
  • Дополнительные опции: кнопка отмены заряда и индикатор состояния заряда со свободно управляемым светодиодом RGB
  • Простая интеграция благодаря идентичной геометрии резьбовых соединений для CCS типа 1 и CCS типа 2
  • Совместимость с контроллером зарядки автомобиля CHARX control vehicle

В наличии с квартала 1 2026 года

Реализованные проекты Примеры клиентов, успешно использующих наши зарядные розетки CCS

Электробус Solaris с зарядными розетками CCS от CHARX
Solaris - ведущий европейский производитель городских и междугородних автобусов. Компания специализируется на разработке транспортных средств с нулевым уровнем выбросов - электрических, водородных и троллейбусов. Автомобили Solaris эксплуатируются в 33 странах и 850 городах Европы и за ее пределами. Автобусы компании, получившие множество наград за качество и инновации, оснащены зарядными розетками CHARX CCS для безопасной и быстрой зарядки.
Электробус в парке All Electric Society от Phoenix Contact
Основанная в 1882 году швейцарская семейная компания HESS AG производит инновационные электрические автобусы для местных перевозок. HESS использует зарядные розетки на электромобиле CCS от Phoenix Contact.
Электрический автобус Ebusco на мосту с логотипом
Голландский производитель Ebusco выпускает электробусы. В пассажирском транспорте рынок также требует большой дальности пробега и возможности быстрой подзарядки в пути. Поэтому Ebusco полагается на наши зарядные розетки на электромобиле, которые можно использовать для временной зарядки мощностью до 500 кВт.
Грузовик Designwerk с логотипом
Швейцарская компания Designwerk Technologies AG специализируется на производстве индивидуальных электрических грузовиков. Наши зарядные розетки CCS используются для быстрой зарядки аккумуляторов емкостью до 1 000 кВт-ч в грузовиках мощностью до 680 л.с.
Электромобиль Audi с логотипом
В сегменте чисто электрических автомобилей премиум-класса немецкий производитель является технологическим пионером и одним из самых успешных брендов в Европе. Мы поставляем Audi и другим маркам VW Group индивидуальные зарядные розетки.
Электромобили BMW с логотипом
BMW Group – один из ведущих поставщиков электромобилей премиум-класса. Чтобы обеспечить быструю и удобную зарядку, с 2017 года мы оснащаем полностью электрические модели марок BMW и MINI нашими зарядными розетками на электромобиле. (Изображение: © BMW Group)
Электромобиль Flux Mobility с зарядным интерфейсом CCS
Швейцарская компания Flux Mobility разрабатывает высококачественные легкие коммерческие автомобили с инновационными технологиями привода без вредных выбросов и электрифицирует специализированные автомобили. Компания использует наши зарядные розетки CCS и гибкую платформенную концепцию, которая позволяет напрямую заменить дизельные автомобили.
Уборочная машина Bucher Municipal с зарядной розеткой на электромобиле
Компания Bucher Municipal является ведущим поставщиком инновационных и сбалансированных транспортных средств и оборудования для уборки и расчистки общественных и частных дорог. Еще в 2016 году компания Bucher Municipal выпустила первую в мире полностью электрическую компактную подметальную машину. Bucher Municipal использует зарядные розетки на электромобиле Phoenix Contact и соответствует международным стандартам зарядки.

Тест на зарядку производителя автобусов HESS

Швейцарский производитель электробусов HESS посетил Phoenix Contact для проведения зарядного теста в парке All Electric Society. Компания HESS стремилась к тому, чтобы заряжать аккумулятор электробуса мощностью 350 кВт и силой тока 500 А непрерывно от 30 % до 80 %.
Узнайте больше из видео.

Ваш личный консультант

По всем вопросам, связанным с нашими компонентами для электромобилей

Virginijus Valevicius
Virginijus Valevicius
Business Area Manager Industry Management and Automation
+370 6 873 0082
Я буду рад проконсультировать Вас по нашим зарядным розеткам и контроллерам зарядки автомобилей и с нетерпением жду Вашего звонка или сообщения по электронной почте.