The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Резервный системный источник питания для требовательных приложений Производственные установки требуют высокой степени готовности. Кратковременные перебои могут привести к дорогостоящим простоям. Резервная система с продолжительным сроком службы, которая может работать в экстремальных условиях, обеспечивает безопасность.

Компоненты для резервного системного источника питания, установленного на DIN-рейке

Надежная резервная система электроснабжения с предиктивным обслуживанием обеспечивает наивысшую безопасность в эксплуатации. При помощи комбинации из источников питания QUINT POWER и резервных модулей QUINT S-ORING цепи питания отсоединяются, а проводники ведутся раздельно вплоть до нагрузки. Наряду с симметричным распределением нагрузки и раздельными проводниками система также предлагает возможность полного контроля всех компонентов. ​

Резервное напряжение питания для требовательных приложений
Защита от перенапряжений PLUGTRAB-SEC
Надежная защита от перенапряжений для ваших приложений.
Узнать больше
Защита от перенапряжений PLUGTRAB-SEC
Источник питания QUINT POWER
Мощный источник питания для надежного питания 24 В.
Узнать больше
Источник питания QUINT POWER
Резервный модуль QUINT S-ORING
Данные резервные модули обеспечивают полное резервирование вплоть до потребителя.
Узнать больше
Резервный модуль QUINT S-ORING
Электронный автоматический выключатель PTCB
Самая узкая защита в соответствии с вашими требованиями.
Узнать больше
Электронный автоматический выключатель PTCB

Преимущества для вас

  • Сплошное резервирование и постоянный контроль вплоть до потребителя
  • Сертификат SIL3 для гарантии двойной защиты от перенапряжений на вторичной стороне
  • Электронные автоматические выключатели предотвращают просадку выходного напряжения на импульсном источнике питания в случае ошибок и сигнализируют о неисправностях
  • Защита от перенапряжений повышает готовность путем защиты от переходных помех
  • Вставное устройство защиты от перенапряжений с возможностью контроля при помощи Checkmaster2

Короткое описание решения для обеспечения надежности электропитания