Устройства безопасности TC MGUARD... являются промышленными маршрутизаторами мобильной связи с технологией mGuard. Таким образом маршрутизаторы образуют инфраструктуру дистанционного обслуживания, обеспечивающую надежное подключение машин и установок по интернету. Высокоскоростной интерфейс мобильной связи и коммутатор с 4 портами встроены в компактный металлический корпус. Безопасная дистанционная связь по всему миру осуществляется посредством сетей 4G LTE, а также UMTS и CDMA. При помощи карты SD, используемой для хранения параметров конфигураций, можно вводить в эксплуатацию и менять устройства простым и быстрым способом. Устройства имеют буферизованные часы реального времени и компонент Trusted Platform Module (TPM) для безопасного генерирования и изменения паролей.
TC MGUARD RS2000 4G VPN
-
Маршрутизатор
2903588
Устройство защиты с интерфейсом мобильной связи 4G, слот для SD-карты, 2 VPN-туннеля, межсетевой экран для простой конфигурации, маршрутизатор с NAT/1:1-NAT, коммутатор с 4 портами, 2 слота для SIM-карт, GPS-приемник
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Ширина | 45 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 114 мм |
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Материал (Корпус) | Mеталлическая |
Сигнал | Ethernet |
Web-сервер | да |
Базовый набор функций | Маршрутизатор с упрощенным межсетевым защитным экраном 2-Click и VPN для 2 туннелей (фикс.), металлический корпус, слот для любых карт SD |
Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с (Автосогласование) |
Тип подключения | RJ45 |
Количество каналов | 4 |
Дальность передачи | 100 м (Витая пара, экранированная) |
Поддерживаемые протоколы | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
Вспомогательные протоколы | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
Данные: Интерфейс RS-232, согласно ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
Скорость последовательной передачи данных | 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с |
Тип подключения | Штекер D-SUB-9 |
Дальность передачи | 15 м |
Формат файла / кодирование | UART/NRZ: 8 данных, 1/2 стоп, четность None/Even/Odd |
Контроль потока данных / протокол | Программная поддержка квитирования, Xon/Xoff или аппаратная поддержка квитирования RTS/CTS |
Радиосвязь | |
Описание интерфейса | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
Диапазон частот | 800 МГц (LTE B20) |
900 МГц (LTE B8) | |
1800 МГц (LTE B3) | |
2100 МГц (LTE B1) | |
2600 МГц (LTE B7) | |
900 МГц (UMTS/HSPA B8) | |
1800 МГц (UMTS/HSPA B3) | |
2100 МГц (UMTS/HSPA B1) | |
900 МГц (2 Вт (EGSM)) | |
1800 МГц (1 Вт (EGSM)) | |
Скорость передачи данных | ≤ 100 Мбит/с (LTE, DL) |
≤ 50 Мбит/с (LTE, UL) | |
Антенна | Антенное гнездо SMA, полное сопротивление 50 Ом |
Вид подключения антенны | SMA (гнездовой) |
SIM-интерфейс | 1,8 Вольт, 3 Вольт |
LTE | CAT3 |
Функция сети | 4 временных промежутка для приема и 4 временных промежутка для передачи данных. PIN-код сохраняется в модеме. После исчезновения напряжения питания повторное подключение к сети осуществляется автоматически. Встроенный стек TCP/IP, межсетевой экран с поддержкой VPN, автоматическое установление соединения. |
Проверка сети | Светодиодная гистограмма для индикации качества приема |
Поддерживаемые протоколы | GPS (Global Positioning System/глобальная спутниковая система радиоопределения), GLONASS |
Поддержка стран | Европа |
Функциональность | |
Базовый набор функций | Маршрутизатор с упрощенным межсетевым защитным экраном 2-Click и VPN для 2 туннелей (фикс.), металлический корпус, слот для любых карт SD |
Системные требования | |
Поддерживаемые браузеры | Требуется поддержка HTTPS |
Цифровой | |
Описание входа | Цифровой вход |
Количество входов | 3 |
Входной сигнал напряжения | 10 В DC ... 30 В DC |
Входной сигнал тока | 5 мА |
Сигнал | |
Наименование, выход | Цифровой выход |
Количество выходов | 3 |
Выходной сигнал, напряжение | 10 В DC ... 30 В DC (В зависимости от рабочего напряжения) |
Выходной сигнал, ток | ≤ 125 мА (Защитой от короткого замыкания) |
Тип изделия | Защитный маршрутизатор для несущей рейки |
Применение | Ethernet |
RS-232 | |
MTTF | 582 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
271 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
114 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
Базовый набор функций | Маршрутизатор с упрощенным межсетевым защитным экраном 2-Click и VPN для 2 туннелей (фикс.), металлический корпус, слот для любых карт SD |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 2 |
Функции безопасности | |
1:1 трансляция сетевых адресов (протокол NAT) в виртуальной частной сети | поддерживается |
Количество в туннеле VPN | 2 (фикс., IPSec (стандарт IETF)) |
Проверка на подлинность | Сертификат X.509v3, включ. RSA или PSK |
Целостность данных | MD5 |
SHA-1 | |
Поддержка протокола динамического конфигурирования узла хоста (протокола DHCP) | Сервер или Relay Agent |
Фильтрация | входящий и исходящий поток данных |
Пропускная способность межсетевого экрана | макс. 124 Мбит/с (Режим работы маршрутизатора, правила сетевого экрана по умолчанию, пропускная способность в двух направлениях) |
макс. 58 Мбит/с (Режим работы Stealth, правила сетевого экрана по умолчанию, пропускная способность в двух направлениях) | |
Настройка межсетевого экрана | упрощенный межсетевой экран 2-Click-Stateful-Inspection-Firewall |
Базовый набор функций | Маршрутизатор с упрощенным межсетевым защитным экраном 2-Click и VPN для 2 туннелей (фикс.), металлический корпус, слот для любых карт SD |
Режим безопасного Internet протокола (IPsec) | ESP-тоннель/ ESP-транспорт |
Протокол обнаружения канала передачи данных (протокол LLDP) | согласно протоколу 802.2 |
Клиент Network Time Protocol (NTP) | Клиент |
Дистанционная регистрация Syslog | на внешнем сервере |
Маршрутизация | Стандартная маршрутизация |
NAT | |
1:1-NAT | |
Переадресация портов | |
Способ шифрования | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Пропускная способность виртуальной частной сети (VPN) | макс. 40 Мбит/с (Режим работы маршрутизатора, VPN пропускная способность в двух направлениях) |
макс. 26 Мбит/с (Режим работы Stealth, VPN пропускная способность в двух направлениях) |
Гальваническая развязка | VCC // PE |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 7,68 Вт |
Тип сети | Мобильная связь |
Испытательное напряжение / интерфейс передачи данных | 1 кВ (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание | 1 кВ (50 Гц, 1 мин) |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 11 В DC ... 36 В DC (с помощью вставных винтовых клемм COMBICON) |
Потребляемый ток, типовой | < 320 мА (24 В DC) |
Потребляемый ток, макс. | < 1,8 A (при 11 В DC (вкл. 3 x 125 мA для выходов)) |
Функция | |
Управление | Управление через сеть Интернет, SNMP |
Питание | |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Однопроводное соединение/точка подключения жесткая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Однопроводное соединение/точка подключения гибкая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 14 |
Длина снятия изоляции | 7,00 мм |
Момент затяжки | 0,56 Нм ... 0,79 Нм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | VDMA 24364:2018-05 |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Электромагнитная совместимость | Соответствие Директиве о радиооборудовании 2014/53/ЕС (RED) |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | ± 6 кВ (Уровень контроля 3) |
Воздушный разряд | ± 8 кВ (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий B |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 80 МГц ... 3 ГГц (Уровень контроля 3) |
Напряжённость поля | 10 В/м |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | ± 2,2 кВ (Уровень контроля 3) |
Сигнал | ± 2,2 кВ (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий B |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Вход | ± 0,5 кВ (Питание пост. ток) |
Сигнал | ± 1 кВ (Линия передачи данных, несимметричная) |
Примечания | Критерий B |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-4 |
Напряжение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 класс А, использование в промышленности |
Излучение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 класс А, использование в промышленности |
Критерии | |
Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
Номер артикула | 2903588 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DNC |
Ключ изделия | DNC424 |
GTIN | 4046356758109 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 639,9 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 610 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Патч-кабель 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Защита от пыли 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Штекерный соединитель RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Штекерный соединитель RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Инструмент для оконцевания жил кабеля 2744869
-
FL MC EF 1300 MM SC - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2902853
-
SD FLASH 512MB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2988146
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Лицензия 2700194
-
FL TIMESERVER NTP - Mодуль радиосвязи 1107132
-
ANT-OMNI-0671-02 - Антенна 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Антенна 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Коаксиальный кабель 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Коаксиальный кабель 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Коаксиальный кабель 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Коаксиальный кабель 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Адаптер 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Лента для защиты от атмосферного воздействия 2903182
Преимущества для вас
Высокоскоростной мобильный интерфейс с функцией резервного провайдера
Встроенный 4-портовый коммутатор
Высшая степень безопасности при помощи протоколов IPsec 3 уровня
Управление через сеть Интернет, SNMP
Съемный модуль для хранения конфигурационных данных
Интерфейс RS-232 с функцией COM-сервера для интеграции последовательных устройств
Гибкая маршрутизация
2 параллельных VPN-туннелей
Поддержка действующих сертификатов, например, x509.v3
Межсетевой экран с проверкой трафика "потоком" (Stateful-Inspection)
Расширенный диапазон температур
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс