FL PLUG RJ45 GN/2
-
Штекерный соединитель RJ45
2744571
Штекерный соединитель RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), материал: Пластмасса, тип подключения: Oбжимное соединение, сечение проводников: AWG 26- 24, кабельный отвод: прямое, цвет: зеленый, Ethernet
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Набор с 2 штекерными соединителями
Простота монтажа с инструментом для обжима
С серой оболочкой для защиты от надламывания мы рекомендуем как раз для неперекрестных кабелей