Универсальный вставной молниеотвод/разрядник для защиты от перенапряжений на базе варисторов для приложений -48 В пост. тока, в которых обратный провод (положительный полюс) заземлен, без оценки рисков для классов молниезащиты III и IV, с контактом дистанционной сигнализации.
Защита от перенапряжений для постоянного тока
В силу своей структуры, системы постоянного тока имеют иное поведение в обычном режиме работы и в случае неисправности, чем системы переменного тока. Соответственно, им необходимы специальные устройства защиты от импульсных перенапряжений. Эти УЗИП разделяются в зависимости от места установки и требования на защитные устройства тип 1 и тип 2.
Универсальный вставной молниеотвод/разрядник для защиты от перенапряжений на базе варисторов для приложений -48 В пост. тока, в которых обратный провод (положительный полюс) заземлен, без оценки рисков для классов молниезащиты III и IV, с контактом дистанционной сигнализации.
Универсальный вставной молниеотвод/разрядник для защиты от перенапряжений на базе варисторов для приложений -48 В пост. тока, в которых обратный провод (положительный полюс) заземлен, без оценки рисков для классов молниезащиты III и IV.
Универсальный молниеотвод / УЗИП на базе варисторов для 1-фазных цепей электропитания с общим проводником N и PE (2-проводная система: L1, PEN), с контактом удаленного оповещения.
Универсальный молниеотвод / УЗИП на базе варисторов для 1-фазных цепей электропитания с общим проводником N и PE (2-проводная система: L1, PEN), с контактом удаленного оповещения.
Универсальный вставной молниеотвод/разрядник для защиты от перенапряжений на базе варисторов для приложений -48 В пост. тока, в которых обратный провод (положительный полюс) заземлен, без оценки рисков для классов молниезащиты III и IV, с контактом дистанционной сигнализации.
Преимущества для Вас
- Безопасная эксплуатация систем питания постоянного тока благодаря надежной защите от перенапряжений
- Универсальное использование благодаря максимальной рабочей высоте до 6000 м (над уровнем моря)
- Экономия места при монтаже за счет компактной конструкции
- Быть хорошо информированным благодаря механико-оптическому индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации
Новые изделия
Разрядник тока молнии для сетей постоянного тока
Для промышленных приложений до 1 000 В DC
Сети постоянного тока обладают многочисленными преимуществами по сравнению с сетями переменного тока и играют важную роль в энергетическом переходе. Новый разрядник VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R надежно защищает сети постоянного тока от повреждений, вызванных токами молнии и перенапряжениями.
Основные характеристики
- Молниезащитный разрядник, в соответствии с типом 1 / 2
- Может использоваться при напряжении до 1 100 B DC Uc
- Удлиненные направляющие конусы
- Удлиненные резьбовые пазы
- Защита от касания
- Интегрированный контакт дистанционной сигнализации
- Применение на высоте до 6 000 м
Преимущества для Вас
- Безопасная эксплуатация систем питания постоянного напряжения благодаря надежной защите от перенапряжений и тока молнии
- Для использования в однополярных линейных системах питания постоянного тока с напряжением при длительной нагрузке до 1 000 B DC
- Экономия места при монтаже за счет компактной конструкции
- Быть хорошо информированным благодаря механико-оптическому индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации
Устройство защиты от импульсных перенапряжений для приложений постоянного тока с номинальным напряжением до 1000 B DC
Требования к защите от перенапряжений
Устройства защиты от импульсных перенапряжений для защиты приложений постоянного тока должны быть адаптированы к иногда значительно более высоким требованиям. Для использования в системах постоянного тока с особенно высоким напряжением, УЗИП должен быть рассчитан на напряжение при длительной нагрузке до 1100 В. Это связано со значительно более высокими требованиями к воздушным зазорам и путям утечки, которые предотвращают пробой между соединительными клеммами и подключенными в них проводниками. Для систем постоянного тока с меньшим напряжением требования не столь высоки. Тем не менее, четкая рекомендация здесь также заключается в том, чтобы всегда выбирать защиту от перенапряжений для соответствующего напряжения.
Основные преимущества переменного тока и постоянного тока
Переменный ток или переменное напряжение обладает двумя основными преимуществами: Его можно легко преобразовывать и переключать. Однако во время транспортировки всегда передается и реактивная мощность, что приводит к соответствующим потерям при передаче.
Постоянный ток или напряжение имеет то преимущество, что требуемые напряжения используются напрямую в соответствующих установках, машинах и устройствах через более эффективные преобразователи DC/DC или DC/AC. Сложные промежуточные цепи постоянного тока с преобразованием AC/DC в преобразователях частоты больше не нужны. Кроме того, в системах передачи постоянного тока не передается реактивная мощность. Это значительно снижает потери энергии при транспортировке.