VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1/1U/FM
-
Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
2909629
Универсальный вставной молниеотвод/разрядник для защиты от перенапряжений на базе варисторов для приложений -48 В пост. тока, в которых обратный провод (положительный полюс) заземлен, без оценки рисков для классов молниезащиты III и IV, с контактом дистанционной сигнализации.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Комбинированный разрядник |
Серия изделий | VALVETRAB MS |
Класс испытания согл. МЭК | I / II |
T1 / T2 | |
I | |
Тип EN | T1 / T2 |
Система энергоснабжения IEC | TN-S |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | световая, контакт для дистанционной передачи сигнала |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 2 |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Индикатор / дистанционная сигнализация | |
Наименование, подключение | Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности |
Функция переключения | Переключающий контакт |
Рабочее напряжение | 5 В AC ... 250 В AC |
125 В AC (UL) | |
125 В DC (200 мА DC) | |
Рабочий ток | 5 мA AC ... 1,5 A |
1 A (UL) | |
1 A (30 В DC) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M5 |
Момент затяжки | 2,5 Нм ... 3 Нм |
22 lbf-in. ... 26,5 lbf-in. (UL) | |
Длина снятия изоляции | 16 мм |
Сечение гибкого проводника мин. | 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 25 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 1,5 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 35 мм² |
Сечение проводника AWG | 15 ... 2 |
10 ... 2 (UL) | |
Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности | |
Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
Длина снятия изоляции | 6 мм |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 0,5 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 0,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 20 (UL) |
Чертеж |
|
Ширина | 70,6 мм |
Высота | 40,6 мм |
Cтоечный юнит | 1 HE |
Глубина | 98,1 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
серый (RAL 7042) | |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Материал корпуса | PA 6.6 |
PBT |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Защитная цепь | L-N |
N-PE | |
Направление действие | L-N & L(N)-PE |
Номинальное напряжение UN | 60 В AC ±10 % (TN-S) |
-48 В DC ±10 % (RRH) | |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Макс. длительное рабочее напряжение UC | 75 В AC |
100 В DC | |
Номинальный ток IL | 80 A |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 0,6 мА |
Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 45 mVA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 12,5 кA |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 30 кA |
Ток разряда молнии(10/350)мкс, заряд | 6,25 Ас |
Ток разряда молнии (10/350)мкс, удельная энергия | 39 кДж/Ом |
Ток разряда молнии (10/350)мкс, пиковое значение тока Iimp | 12,5 кA |
Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 50 кA |
Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 25 кA |
Уровень защиты Up | ≤ 0,4 кВ |
Остаточное напряжение Ures | ≤ 0,4 кВ (при In) |
≤ 0,35 кВ (при 10 кА) | |
≤ 0,3 кВ (при 5 кА) | |
≤ 0,275 кВ (при 4 кА) | |
≤ 0,25 кВ (при 3 кА) | |
Характеристика TOV при UT | 100 В AC (5 с / режим устойчивости) |
130 В DC (5 с / режим устойчивости) | |
Время срабатывания tA | ≤ 25 нс |
Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном подключении | 80 A AC (gG - 16 мм²) |
Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 160 A AC (gG) |
Дополнительные технические данные | |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 65 кA |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Удары (при эксплуатации) | 30г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Вибрация (при эксплуатации) | 7,5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
Спецификации UL | |
Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (L-N) | 75 В AC |
100 В DC | |
Защитная цепь | N-G |
L-N | |
(L+) - (L-) | |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Номинальное напряжение | 60 В DC |
Тип SPD | 1CA |
Индикатор / дистанционная сигнализация UL | |
Рабочее напряжение | 125 В AC |
Рабочий ток AC (переменный) | 1 A AC |
Параметры подключения UL | |
Момент затяжки | 30 lbf-in. |
Сечение проводника AWG | 10 ... 2 |
Тип монтажа | Монтаж на лицевой панели |
Номер артикула | 2909629 |
Упаковочная единица | 6 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CL1 |
Ключ изделия | CL1151 |
GTIN | 4055626370545 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 242,22 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 222,22 g |
Страна происхождения | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Отвертка 1205037
-
SZK PZ2 VDE - Отвертка 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST - Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 1/2 2801242
-
VAL-MS BE/1+1/1U/FM - Базовый элемент 2909628
Преимущества для вас
Двухканальное устройство защиты от импульсных перенапряжений для монтажа на панели
Монтаж под прямым углом к штекеру
Базовый элемент с сухим контактом для дистанционной передачи сигналов
Монтаж в стойке приложений для панели 1U
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс