УЗИП для информационных систем

УЗИП для информационных и телекоммуникационных систем

Интерфейсы информационных систем особенно восприимчивы к импульсным перенапряжениям. Защитные цепи не должны негативно воздействовать на скорость передачи данных. Мощные и быстро реагирующие компоненты обеспечивают надежную защиту при минимальном затухании сигнала. Импульсные перенапряжения надежно ограничиваются. Воздействие на ширину полосы практически отсутствует.

Go to Product Detail Page for item 2749628
TAE-TRAB FM-NFN-AP - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
TAE-TRAB FM-NFN-AP - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2749628

Коробка подключения TAE (NFN) для открытой установки, с защитой от перенапряжений, для аналоговых и цифровых телекоммуникационных интерфейсов (VDSL до 50 Мбит/с, на коротких расстояниях (< 300 м) до 100 Мбит/с)

Go to Product Detail Page for item 2881007
DT-LAN-CAT.6+ - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
DT-LAN-CAT.6+ - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2881007

Защита от перенапряжений по классу EA (CAT6A), для гигабитных сетей Ethernet (до 10 ГБит/с), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Подходит для Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) «Mode A» и «Mode B». Промежуточный штекер RJ45 с отдельным кабелем заземления и основанием для подключения заземления для монтажных реек NS 35. Изделия с аналогичными требованиями: DT-LAN-CAT.6A (2908726) и D-LAN-CAT.5-HC (2800763).

Go to Product Detail Page for item 2800801
PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2800801

Устройство защиты от перенапряжений, включает в себя защитный штекер и базовый элемент, с встроенным многоступенчатым индикатором состояния на модуле для пяти сигнальных жил. Для высокочастотных приложений и телекоммуникационных интерфейсов без напряжения питания (до 90 Мбит/с). Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2763604
C-UFB- 5DC/E 75 - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
C-UFB- 5DC/E 75 - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2763604

Промежуточный штекер с грубой и тонкой защитой от перенапряжений для коаксиальных интерфейсов передачи сигналов с экраном без потенциала земли, напряжение сигнала 5 В. Подключение: BNC гнездо-штекер

Go to Product Detail Page for item 2800995
PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2800995

Защита от перенапряжений, включает в себя защитный штекер и базовый элемент, со встроенным многоступенчатым индикатором состояния на модуле для трех сигнальных жил с общим опорным потенциалом. Для высокочастотных приложений и телекоммуникационных интерфейсов без напряжения питания (до 90 Мбит/с). Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2801288
PT-IQ-3-HF-12DC-PT - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
PT-IQ-3-HF-12DC-PT - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2801288

Защита от перенапряжений, включает в себя защитный штекер и базовый элемент, со встроенным многоступенчатым индикатором состояния на модуле для трех сигнальных жил с общим опорным потенциалом. Для высокочастотных приложений и телекоммуникационных интерфейсов без напряжения питания (до 90 Мбит/с). Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2906822
TTC-6-3-HF-F-M-EX-12DC-UT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
TTC-6-3-HF-F-M-EX-12DC-UT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2906822

Защита от перенапряжений, со встроенным индикатором состояния и ножевыми размыкателями для трехжильной сигнальной цепи Ex i с общим опорным потенциалом. Для высокочастотных приложений. Непрямое заземление через газонаполненный разрядник, с поддержкой HART. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2906826
TTC-6P-3-HF-F-M-EX-12DC-UT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
TTC-6P-3-HF-F-M-EX-12DC-UT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2906826

Защита от перенапряжений, включает в себя защитный штекер и базовый элемент, со встроенным индикатором состояния и ножевыми размыкателями для 3-жильной сигнальной цепи Ex i с общим опорным потенциалом. Для высокочастотных приложений. Непрямое заземление через газонаполненный разрядник, с поддержкой HART. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Преимущества для вас

  • Соблюдение требований всех стандартов, регламентирующих защиту от перенапряжений, а также высокоскоростные сети
  • Защита любых распространенных приложений и сигналов благодаря наличию полного ассортимента продукции
  • Разнообразные области применения благодаря конструкции и технологиям подключения, учитывающим особенности приложений
  • Простая проверка благодаря штекерному защитному устройству

Новые изделия

Защита от перенапряжений для телекоммуникационных приложений, устанавливаемая на монтажную рейку и на стену

Защита телекоммуникационных приложений

Для высокоскоростной передачи данных с помощью VDSL и G.fast

Новое защитное устройство DT-TELE-WM-RJ45-PT-I защищает высокоскоростные TK-приложения от повреждений, вызванных перенапряжением. Просто установите защиту от перенапряжений на монтажную рейку, на панель шкафа управления или на стену.

Основные характеристики

  • Настенный монтаж и установка на монтажную рейку при помощи клемм и системного штекерного соединения
  • Скорость передачи данных до 250 Мбит/с (VDSL) и 1,5 Гбит/с (G.fast)
  • Встроенный индикатор состояния

Преимущества для Вас

  • Простая установка в шкафах и на стене с помощью винтового крепления и защелкивания на монтажной рейке
  • Отсутствие ограничений на передачу данных даже при высоких скоростях
  • Точный функциональный контроль с помощью индикатора состояния на устройстве

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для информационных технологий

УЗИП для информационных технологий

Конфигуратор защиты от перенапряжений для информационных технологий

Составьте подходящее устройство защиты от перенапряжений для вашей сети передачи данных.

Обзор серий изделий

Серия изделий DATATRAB DT для различных областей применения
Однокомпонентная защита от перенапряжений для телекоммуникационных приложений с различными технологиями подключения
PLUGTRAB PT-IQ с технологией соединения Push-in и 3-ступенчатой сигнализацией
Серия изделий DATATRAB DT для различных областей применения

Продукция серии DATATRAB DT компании Phoenix Contact обеспечивает защиту многих приложений:

  • Высокоскоростные сети Ethernet до 10 Гбит
  • Сети с интерфейсом RS-485
  • Аналоговые и цифровые интерфейсы для телекоммуникации, включая DSL

Все устройства защиты от импульсных перенапряжений соответствуют используемым системам и поставляются с соответствующей технологией подключения.

Вариант DT-LAN-CAT6+ поддерживает различные протоколы и особо высокоскоростную передачу данных: например, Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring, а также DS1.

DATATRAB можно на выбор использовать в качестве адаптера или модуля для несущей рейки.

Однокомпонентная защита от перенапряжений для телекоммуникационных приложений с различными технологиями подключения

Комбинация из TERMITRAB complete и TTC‑6‑1х2‑TELE... шириной всего 6 мм предлагает узкую и надежную защиту для телекоммуникационных интерфейсов. Защитная цепь специально оптимизирована под сверхскоростные линии связи VDSL. Даже при высоких скоростях передачи данных до 250 Мбит/с компактная защита от перенапряжений надежно защищает от скачков напряжения без воздействия на полезный сигнал.

Защитные устройства для телекоммуникационных интерфейсов доступны как с зажимами Push-in, так и с винтовыми зажимами.

PLUGTRAB PT-IQ с технологией соединения Push-in и 3-ступенчатой сигнализацией

Интеллектуальная система защиты от перенапряжений PLUGTRAB PT-IQ обеспечивает надежную защиту кабелей для передачи данных от перенапряжений. Защитная цепь специально адаптирована под ВЧ-системы. При этом защитная цепь контролирует все компоненты, требующие ограничения напряжения.

Преимущество для Вас: система регистрирует и оповещает о возможных повреждениях вследствие частых перенапряжений. Состояние защитных устройств можно выяснить в любое время при помощи многоступенчатых индикаторов состояния:

  • красный = необходима замена
  • желтый = рекомендуется замена
  • зеленый = действий не требуется

Групповую удаленную сигнализацию о состоянии всех подключенных защитных устройств можно реализовать при помощи контроллера. При этом можно выбирать между обычным винтовым зажимом и удобной технологией соединения Push-in.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений для информационных систем

DATATRAB в работе

Типичные области применения

Защитные устройства для информационных систем делятся на две категории:

  • интерфейсы передачи данных;
  • телекоммуникационные системы.

База данных работает с очень низкими напряжениями и высокими скоростями передачи данных. Телекоммуникационные системы, напротив, используют низкие скорости передачи данных в сочетании с высокими напряжениями, что обусловлено кабельной инфраструктурой.