УЗИП для информационных систем

УЗИП для информационных и телекоммуникационных систем

Интерфейсы информационных систем особенно восприимчивы к импульсным перенапряжениям. Защитные цепи не должны негативно воздействовать на скорость передачи данных. Мощные и быстро реагирующие компоненты обеспечивают надежную защиту при минимальном затухании сигнала. Импульсные перенапряжения надежно ограничиваются. Воздействие на ширину полосы практически отсутствует.

Go to Product Detail Page for item 2838623
CTM 2X1-180DC-GS-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
CTM 2X1-180DC-GS-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
2838623

Защитный штекер LSA-PLUS (COMTRAB CTM) с Powercross-защитой и грубой защитой от импульсных перенапряжений двух сигнальных проводников. Номинальное напряжение: 180 В DC

Go to Product Detail Page for item 2800994
PT-IQ-3-PB+F-UT - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
PT-IQ-3-PB+F-UT - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2800994

Защита от перенапряжений, включает в себя защитный штекер и базовый элемент, со встроенным многоступенчатым индикатором состояния на модуле для трех сигнальных жил с общим опорным потенциалом. Непрямое заземление через газонаполненный разрядник. Для высокочастотных приложений и телекоммуникационных интерфейсов без напряжения питания (до 90 Мбит/с). Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2906770
TTC-6-3-HF-F-M-24DC-UT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
TTC-6-3-HF-F-M-24DC-UT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2906770

Устройство защиты от перенапряжений, со встроенным индикатором состояния и ножевыми размыкателями для трех сигнальных жил с общим опорным потенциалом. Для высокочастотных применений и телекоммуникационных интерфейсов без напряжения питания (до 90 Мбит/с). Непрямое заземление через газонаполненный разрядник, с поддержкой HART. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2801290
PT-IQ-1X2-TELE-PT - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
PT-IQ-1X2-TELE-PT - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2801290

Устройство защиты от импульсных перенапряжений, состоит из штекера и базового элемента, со встроенным многоступенчатым индикатором состояния на модуле, для защиты двухжильных кабелей для аналоговых и цифровых телекоммуникационных интерфейсов (VDSL до 50 Мбит/с, на коротких дистанциях (< 300 м) до 100 Мбит/с). Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2800795
PT-IQ-5-HF-5DC-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
PT-IQ-5-HF-5DC-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
2800795

Штекерный модуль для защиты от перенапряжения со встроенным многоступенчатым индикатором состояния и дистанционным сигнальным контактом для пятижильной сигнальной цепи. Для приложений HF. Номинальное напряжение: 5 В DC

Go to Product Detail Page for item 2907846
TTC-6P-3-HF-12DC-I-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
TTC-6P-3-HF-12DC-I-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
2907846

Штекер для защиты от перенапряжения со встроенным индикатором состояния для трехжильной сигнальной цепи. Для высокочастотных приложений. Номинальное напряжение: 12 В DC

Go to Product Detail Page for item 2801289
PT-IQ-3-HF+F-12DC-PT - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
PT-IQ-3-HF+F-12DC-PT - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2801289

Защита от перенапряжений, включает в себя защитный штекер и базовый элемент, со встроенным многоступенчатым индикатором состояния на модуле для трех сигнальных жил с общим опорным потенциалом. Для высокочастотных приложений и телекоммуникационных интерфейсов без напряжения питания (до 90 Мбит/с). Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2906744
TTC-6P-3-HF-M-12DC-UT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
TTC-6P-3-HF-M-12DC-UT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2906744

Устройство защиты от перенапряжений (защитный штекер и базовый элемент) со встроенным индикатором состояния и ножевыми размыкателями для трех сигнальных жил с общим опорным потенциалом. Для ВЧ-приложений и телекоммуникационных интерфейсов без напряжения питания, допуск EX e для зоны 2. Может использоваться в цепях безопасности до SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2906796
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2906796

Устройство защиты от перенапряжений (защитный штекер и базовый элемент) со встроенным индикатором состояния и ножевыми размыкателями для трех сигнальных жил с общим опорным потенциалом. Для высокочастотных приложений и телекоммуникационных интерфейсов без напряжения питания. Косвенное заземление через газонаполненный разрядник, допуск EX e для зоны 2. Может использоваться в цепях безопасности до SIL 3.

Преимущества для вас

  • Соблюдение требований всех стандартов, регламентирующих защиту от перенапряжений, а также высокоскоростные сети
  • Защита любых распространенных приложений и сигналов благодаря наличию полного ассортимента продукции
  • Разнообразные области применения благодаря конструкции и технологиям подключения, учитывающим особенности приложений
  • Простая проверка благодаря штекерному защитному устройству

Новые изделия

Защита от перенапряжений для телекоммуникационных приложений, устанавливаемая на монтажную рейку и на стену

Защита телекоммуникационных приложений

Для высокоскоростной передачи данных с помощью VDSL и G.fast

Новое защитное устройство DT-TELE-WM-RJ45-PT-I защищает высокоскоростные TK-приложения от повреждений, вызванных перенапряжением. Просто установите защиту от перенапряжений на монтажную рейку, на панель шкафа управления или на стену.

Основные характеристики

  • Настенный монтаж и установка на монтажную рейку при помощи клемм и системного штекерного соединения
  • Скорость передачи данных до 250 Мбит/с (VDSL) и 1,5 Гбит/с (G.fast)
  • Встроенный индикатор состояния

Преимущества для Вас

  • Простая установка в шкафах и на стене с помощью винтового крепления и защелкивания на монтажной рейке
  • Отсутствие ограничений на передачу данных даже при высоких скоростях
  • Точный функциональный контроль с помощью индикатора состояния на устройстве

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для информационных технологий

УЗИП для информационных технологий

Конфигуратор защиты от перенапряжений для информационных технологий

Составьте подходящее устройство защиты от перенапряжений для вашей сети передачи данных.

Обзор серий изделий

Серия изделий DATATRAB DT для различных областей применения
Однокомпонентная защита от перенапряжений для телекоммуникационных приложений с различными технологиями подключения
PLUGTRAB PT-IQ с технологией соединения Push-in и 3-ступенчатой сигнализацией
Серия изделий DATATRAB DT для различных областей применения

Продукция серии DATATRAB DT компании Phoenix Contact обеспечивает защиту многих приложений:

  • Высокоскоростные сети Ethernet до 10 Гбит
  • Сети с интерфейсом RS-485
  • Аналоговые и цифровые интерфейсы для телекоммуникации, включая DSL

Все устройства защиты от импульсных перенапряжений соответствуют используемым системам и поставляются с соответствующей технологией подключения.

Вариант DT-LAN-CAT6+ поддерживает различные протоколы и особо высокоскоростную передачу данных: например, Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring, а также DS1.

DATATRAB можно на выбор использовать в качестве адаптера или модуля для несущей рейки.

Однокомпонентная защита от перенапряжений для телекоммуникационных приложений с различными технологиями подключения

Комбинация из TERMITRAB complete и TTC‑6‑1х2‑TELE... шириной всего 6 мм предлагает узкую и надежную защиту для телекоммуникационных интерфейсов. Защитная цепь специально оптимизирована под сверхскоростные линии связи VDSL. Даже при высоких скоростях передачи данных до 250 Мбит/с компактная защита от перенапряжений надежно защищает от скачков напряжения без воздействия на полезный сигнал.

Защитные устройства для телекоммуникационных интерфейсов доступны как с зажимами Push-in, так и с винтовыми зажимами.

PLUGTRAB PT-IQ с технологией соединения Push-in и 3-ступенчатой сигнализацией

Интеллектуальная система защиты от перенапряжений PLUGTRAB PT-IQ обеспечивает надежную защиту кабелей для передачи данных от перенапряжений. Защитная цепь специально адаптирована под ВЧ-системы. При этом защитная цепь контролирует все компоненты, требующие ограничения напряжения.

Преимущество для Вас: система регистрирует и оповещает о возможных повреждениях вследствие частых перенапряжений. Состояние защитных устройств можно выяснить в любое время при помощи многоступенчатых индикаторов состояния:

  • красный = необходима замена
  • желтый = рекомендуется замена
  • зеленый = действий не требуется

Групповую удаленную сигнализацию о состоянии всех подключенных защитных устройств можно реализовать при помощи контроллера. При этом можно выбирать между обычным винтовым зажимом и удобной технологией соединения Push-in.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений для информационных систем

DATATRAB в работе

Типичные области применения

Защитные устройства для информационных систем делятся на две категории:

  • интерфейсы передачи данных;
  • телекоммуникационные системы.

База данных работает с очень низкими напряжениями и высокими скоростями передачи данных. Телекоммуникационные системы, напротив, используют низкие скорости передачи данных в сочетании с высокими напряжениями, что обусловлено кабельной инфраструктурой.