PT-IQ-2X1-24DC-UT
-
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2800787
Защита от перенапряжений, включает в себя защитный штекер и базовый элемент, со встроенным многоступенчатым индикатором состояния на модуле для двух сигнальных проводников с общим опорным потенциалом. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Прогнозирующий контроль с помощью 3-ступенчатого светодиодного дисплея
Подключение индикация состояния в управление установкой благодаря групповой удаленной сигнализации
Быстрая и безошибочная установка при помощи соединителя для несущей рейки
Большое удобство обслуживания благодаря 2-компонентной конструкции
Максимальная защита для приложений контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря высокой пропускной способности