SSA 5-10
-
Соединение экрана
2839512
Разъем для быстрого подключения экрана для проводов диаметром 5 ... 10 мм. Кабель подключения потенциала: 200 мм, 1 мм2, цвет: черный
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Простой монтаж благодаря интегрированному соединению экрана
Хорошее соединение экрана с изделием благодаря короткому соединяющему проводнику
Широкий диапазон подключения кабеля благодаря пружинному соединению экрана
Простое обозначение благодаря интегрированному полю для маркировки