PT 2X1-VF-120AC
-
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2859327
Разрядник для защиты от перенапряжений, для сигналов высокого напряжения, устанавливается на монтажную рейку. Защитная цепь без токов утечки, для двух сигналов без потенциала земли.
Номинальное напряжение: 120 В AC
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Защита от импульсных перенапряжений КИПиА |
Серия изделий | PLUGTRAB PT |
Класс испытания согл. МЭК | C1 |
C2 | |
C3 | |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
Полюсов | 2 |
Разрядник проверяется с помощью CHECKMASTER с программным обеспечением версии не ниже: | начиная с ред. SW 2.13 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Номинальное напряжение UN | 120 В AC |
Индикатор / дистанционная сигнализация | |
Функция переключения | Размыкатель |
Тип подключения | Винтовые зажимы (вместе с базовым элементом) |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,8 Нм |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Чертеж |
|
Ширина | 17,7 мм |
Высота | 90 мм |
Глубина | 51,7 мм |
Горизонтальный шаг | 1 TE |
Ширина комбинированного модуля | 17,7 мм |
Комбинированный модуль, высота | 90 мм |
Комбинированный модуль, глубина | 65,5 мм |
Цвет | черный (RAL 9005) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Материал корпуса | PA 6.6 |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Направление действие | Line-Line & Line-Earth Ground |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC | 175 В AC |
Расчетный ток | 6 A |
Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 2 мкA |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 4 мкA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 3 кA |
Отводимый импульсный ток Iimp (10/350) мкс | 300 A |
Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 8 кA |
Импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс, максимальный | 8 кA |
Номинальный импульсный ток Ian (10/1000)мкс (фаза-земля) | 40 A |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн. | ≤ 800 В |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), статич. | ≤ 800 В |
Остаточное напряжение при In (фаза-земля) | ≤ 600 В |
Уровень защиты Up | ≤ 1 кВ (C2 - 2 кА) |
Уровень защиты Up (жила-земля) | ≤ 900 В (C1 -500 А) |
≤ 950 В (C2 - 1 кА) | |
≤ 1 кВ (C3 - 25 A) | |
≤ 1,1 кВ (Iimp-300 А) | |
Время срабатывания tA | ≤ 100 нс |
Емкость (фаза-земля) | тип. 3 пФ |
Сопротивление на цепь | 0 Ω |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
Номинал предохранителя, макс. | 6 A (gL/gG) |
Устойчивость к импульсному току (фаза-земля) | C1 - 1 кВ / 500 A |
C2 - 4 кВ / 2 кА | |
C3 - 25 A |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
Воздушные зазоры и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664-1 / DIN VDE 0110-1 |
Стандарты/нормативные документы | EN 61643-21 |
Указание | 2002 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-21 |
Указание | 2002 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Номер артикула | 2859327 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CL2 |
Ключ изделия | CL2111 |
Страница каталога | Стр. 138 (C-4-2019) |
GTIN | 4017918974565 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 69,91 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 62,14 g |
Номер таможенного тарифа | 85363010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
-
ZBN 18 CUS - Полоса Zack 0825059
-
SSA 3-6 - Соединение экрана 2839295
-
SSA 5-10 - Соединение экрана 2839512
-
X-PEN 0,35 - Маркер 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Отвертка 1212602
Преимущества для вас
Простая проверка и документирование с CHECKMASTER 2 благодаря штекерным защитным модулям
Большое удобство обслуживания благодаря 2-компонентной конструкции
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс