PT 1X2-24DC/FM-ST
-
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
2920078
Штекерный модуль для защиты от перенапряжения со встроенным индикатором состояния и дистанционным сигнальным контактом для 2-жильной сигнальной цепи без потенциала земли.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Защита от импульсных перенапряжений КИПиА |
Серия изделий | PLUGTRAB PT |
Класс испытания согл. МЭК | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Класс VDE | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Конструкция | Штекер |
Пара жил на модуль | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 2 |
Номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Индикатор / дистанционная сигнализация | |
Функция переключения | НЗ контакт |
Рабочее напряжение, максимальное Umax переменного тока | 250 В AC |
Максимальный рабочий ток Iмакс. | 0,2 A (250 В AC) |
0,2 A (220 В DC) | |
1 A (60 В AC) | |
1 A (60 B DC) |
Тип подключения | Винтовые зажимы (вместе с базовым элементом) |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,8 Нм |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Чертеж |
|
Ширина | 17,7 мм |
Высота | 45 мм |
Глубина | 52 мм |
Горизонтальный шаг | 1 TE |
Ширина комбинированного модуля | 17,7 мм |
Комбинированный модуль, высота | 90 мм |
Комбинированный модуль, глубина | 65,5 мм |
Цвет | черный (RAL 9005) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Материал корпуса | PA 6.6 |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Направление действие | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Макс. длительное рабочее напряжение UC | 28 В DC |
20 В AC | |
Расчетный ток | 450 мА (45 °C) |
Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 5 мкA |
Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 1,78 ВА |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 2 мкA (непосредственно заземлено) |
≤ 1 мкA (с PT 1X2+F-BE) | |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (проводник-проводник) | 10 кA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | 10 кA |
Отводимый импульсный ток Iimp (10/350) мкс | 2,5 кA |
Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 20 кA |
Импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс, максимальный (фаза-фаза) | 10 кA |
Импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс, максимальный (фаза-земля) | 10 кA |
Номинальный импульсный ток Ian (10/1000)мкс (фаза-фаза) | 33 A (25 °C) |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), импульсн. | ≤ 45 В |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн. | ≤ 450 В |
≤ 1 кВ (с PT 1X2+F-BE) | |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), статич. | ≤ 40 В |
Остаточное напряжение при In (фаза-фаза) | ≤ 40 В |
Остаточное напряжение при Ian (10/1000) мкс (фаза-фаза) | ≤ 50 В |
Уровень защиты Up (жила-жила) | ≤ 40 В (C1 - 500 В / 250 А) |
≤ 40 В (C3 - 25 A) | |
Уровень защиты Up (жила-земля) | ≤ 450 В (C2 - 10 кВ / 5 кА) |
Время срабатывания tA (фаза-фаза) | ≤ 1 нс |
Время срабатывания tA (фаза-земля) | ≤ 100 нс |
Вносимое затухание aE, сим. | тип. 0,5 дБ (≤ 1 МГц / 50 Ом) |
тип. 0,2 дБ (≤ 400 кГц / 150 Ом) | |
Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 50 Ом | тип. 6 МГц |
Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 150 Ом | тип. 2,5 МГц |
Емкость (фаза-фаза) | тип. 1,4 нФ |
Емкость (фаза-земля) | тип. 4 пФ |
Сопротивление на цепь | 2,2 Ом ±10 % (7-8/11-12) |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | световая, контакт для дистанционной передачи сигнала |
Номинал предохранителя, макс. | 500 мА (T) |
Устойчивость к импульсному току (фаза-фаза) | C2 - 10 кВ / 5 кA |
C3 - 25 A | |
Устойчивость к импульсному току (фаза-земля) | C2 - 10 кВ / 5 кA |
D1 - 2,5 kA | |
C3 - 100 A | |
Стабильность переменного тока (фаза — земля) | 5 A - 1 с |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
Класс VDE | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Воздушные зазоры и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | VDE 0110-1 / МЭК 60664-1 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-21 |
Указание | 2002 |
Тип монтажа | на основной элемент |
Номер артикула | 2920078 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CL2 |
Ключ изделия | CL2112 |
GTIN | 4046356154000 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 30,12 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 27,05 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
SCIP | a03b3fa0-3b19-4ba0-8002-a635b02ed1cc |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 2,654 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
-
ZBN 18 CUS - Полоса Zack 0825059
-
SSA 3-6 - Соединение экрана 2839295
-
SSA 5-10 - Соединение экрана 2839512
-
X-PEN 0,35 - Маркер 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Отвертка 1212602
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Отвертка 1205037
Преимущества для вас
Простая проверка и документирование с CHECKMASTER 2 благодаря штекерным защитным модулям
Большое удобство обслуживания благодаря 2-компонентной конструкции
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио
Отсутствие воздействия на сигнал во время обслуживания благодаря вставке и извлечению защитного штекера с нейтральным импедансом
Постоянный контроль защитных устройств с оптической светодиодной сигнализацией
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс