PT 2X2-HF-12 DC-ST - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
2839570

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений для базового элемента, обеспечивает грубую и тонкую защиту от перенапряжений между двумя незаземленными сдвоенными проводниками телекоммуникационных систем. Исполнение: 12 В DC

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Простая проверка и документирование с CHECKMASTER 2 благодаря штекерным защитным модулям
Большое удобство обслуживания благодаря 2-компонентной конструкции
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио
Отсутствие воздействия на сигнал во время обслуживания благодаря вставке и извлечению защитного штекера с нейтральным импедансом