PT-IQ-2X2-12DC-P
-
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
2800803
Штекерный модуль для защиты от перенапряжения со встроенным многоступенчатым индикатором состояния на модуле для 2 двухжильных сигнальных цепей без потенциала земли. Номинальное напряжение: 12 В DC
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Прогнозирующий контроль с помощью 3-ступенчатого светодиодного дисплея
Подключение индикация состояния в управление установкой благодаря групповой удаленной сигнализации
Отсутствие воздействия на сигнал во время обслуживания благодаря вставке и извлечению защитного штекера с нейтральным импедансом
Большое удобство обслуживания благодаря 2-компонентной конструкции
Максимальная защита для приложений контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря высокой пропускной способности