PT 2-PE/S-230AC-ST
-
Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 3
2839347
Запасной штекер разрядника 3-го типа (для защиты приборов) для 1-фазных цепей электропитания с отдельными проводниками N и PE (3-проводная система: L1, N, PE).
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Запасной штекер |
Серия изделий | PLUGTRAB PT |
Конструкция | Штекер |
Полюсов | 2 |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Разрядник проверяется с помощью CHECKMASTER с программным обеспечением версии не ниже: | начиная с ред. SW 1.00 |
Класс испытания согл. МЭК | III |
T3 | |
Тип EN | T3 |
Чертеж |
|
Ширина | 17,7 мм |
Высота | 45 мм |
Глубина | 52 мм |
Горизонтальный шаг | 1 TE |
Ширина комбинированного модуля | 17,7 мм |
Комбинированный модуль, высота | 90 мм |
Комбинированный модуль, глубина | 65,5 мм |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | PA 6.6 |
Направление действие | 1L-N & N-PE |
Номинальная частота fN | 50 Гц |
60 Гц | |
Макс. длительное рабочее напряжение UC | 253 В AC |
Номинальный ток IL | 26 A (30 °C) |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 2,5 мкA |
Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 350 mVA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 3 кA |
3 кA (согласно UL 1449) | |
Уровень защиты Up (L-N) | ≤ 1,1 кВ |
Уровень защиты Up (L-PE) | ≤ 1,5 кВ |
Уровень защиты Up (N-PE) | ≤ 1,5 кВ |
Остаточное напряжение при In | ≤ 1,1 кВ |
≤ 600 В | |
≤ 600 В | |
Время срабатывания tA (L-N) | ≤ 25 нс |
Время срабатывания tA (L-PE) | ≤ 100 нс |
Время срабатывания tA (N-PE) | ≤ 100 нс |
Номинал предохранителя, макс. | 25 A (gL) |
25 A (MCB 25 A B/C) | |
Стойкость к коротким замыканиям IP при макс. входном предохранителе (эффективная) | 1,5 кA |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C (невзрывоопасн.) |
-40 °C ... 80 °C (Класс I разд. 2 гр. A, B, C, D) |
Воздушные зазоры и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | DIN VDE 0110-1 / МЭК 60664-1 |
Стандарты | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61643-1 |
EN 61643-11/A11 | |
UL 1449 | |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-1 |
Указание | 2005 |
Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11/A11 |
Указание | 2007 |
Стандарты/нормативные документы | UL 1449 |
Указание | ed. 2 |
Тип монтажа | на основной элемент |
Номер артикула | 2839347 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CL1 |
Ключ изделия | CL1411 |
GTIN | 4017918182540 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 26,47 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 26,47 g |
Номер таможенного тарифа | 85363090 |
Страна происхождения | DE |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a) |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
X-PEN 0,35 - Маркер 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс