ME 22,5 OT-MSTBO GN - Верхняя часть корпуса
2907169

Корпус для установки на монтажную рейку, Верхняя часть корпуса для штекерных соединителей и разъема на плату, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 45,85 мм, цвет: зеленый (аналогично RAL 6021)

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Монтаж без инструмента
В наличии шириной от 12,5 мм ... 90 мм, модульное расширение
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на монтажную рейку