TTC-6P-4X1-24-PT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
1334594

Защита от перенапряжений, состоит из защитного штекера и базового элемента, со встроенным индикатором состояния для четырех сигнальных жил с общим опорным потенциалом, например, Digital IN/OUT.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Эффективное использование места: самое узкое штекерное устройство защиты от перенапряжений для 4-проводных приложений
Простой функциональный контроль: на местах или дистанционно (опционально) при помощи оптического контроля без дополнительных вложений
Обслуживание без воздействия на сигнал: замена модуля защиты от перенапряжений не влияет на качество измерительного сигнала
Гибкий выбор: подключение при помощи винтовых зажимов или зажимов push-in