TTC-6P-4X1-24-I-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
1362692

Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений со встроенным индикатором состояния для четырех сигнальных жил с общим опорным потенциалом. Номинальное напряжение: 24 В AC/DC

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Эффективное использование места: самое узкое штекерное устройство защиты от перенапряжений для 4-проводных приложений
Простой функциональный контроль: на местах или дистанционно (опционально) при помощи оптического контроля без дополнительных вложений
Обслуживание без воздействия на сигнал: замена модуля защиты от перенапряжений не влияет на качество измерительного сигнала
Гибкий выбор: подключение при помощи винтовых зажимов или зажимов push-in