Панельные ПК

Панельные ПК

Воспользуйтесь преимуществами наших масштабируемых и современных панельных ПК для регистрации, обработки, измерения, управления и визуализации ваших данных. Сенсорные панельные ПК являются визитной карточкой любого решения визуализации. Все промышленные панельные ПК доступны в вариантах для встраивания или монтажа на кронштейны с защитой IP65 или IP69k и отличаются прочностью, производительностью и новейшей сенсорной технологией.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1050364
VL2 PPC 9000 EX - Панельный ПК
VL2 PPC 9000 EX - Панельный ПК
1050364

Соответствующий требованиям ATEX/IECEx и сертифицированный по стандарту UL промышленный панельный ПК (PPC) Valueline® со степенью защиты IP65 с полностью изолированным конвекционным усилителем и процессором Intel® Core™ i7-6822EQ. До 16 ГБ ОЗУ. Опции для памяти большой емкости включают HDD и SSD. Имеется отдельный опциональный слот для карты PCI или PCIe.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1016236
BL2 PPC 7000 - Панельный ПК
BL2 PPC 7000 - Панельный ПК
1016236

Панельный ПК (PPC) со степенью защиты IP65 и резистивным сенсорным экраном, включая высокопроизводительный четырехъядерный процессор Intel® Core™ i5-7442EQ с оперативной памятью 8 Гб RAM, накопителем M.2 и опциональной беспроводной возможностью подключения.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1262470
PPC 23.8 AIO 69K - Панельный ПК
PPC 23.8 AIO 69K - Панельный ПК
1262470

Гигиеничный ППК с TFT-дисплеем 60,5 см / 23,8" (емкостный сенсорный экран мультитач), 1920 x 1080 пикселей (Full HD) в полностью закрытом корпусе из нержавеющей стали без винтов и кромок. С возможностью конфигурирования процессора, оперативной памяти, памяти данных и операционной системы.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1262469
PPC 17.3 AIO 69K - Панельный ПК
PPC 17.3 AIO 69K - Панельный ПК
1262469

Гигиеничный ППК с TFT-дисплеем 43,9 см / 17,3" (емкостный сенсорный экран мультитач), 1920 x 1080 пикселей (Full HD) в полностью закрытом корпусе из нержавеющей стали без винтов и кромок. С возможностью конфигурирования процессора, оперативной памяти, памяти данных и операционной системы.

Преимущества наших панельных ПК

  • Подходят для любых установок с размерами дисплеев от 7" до 21"
  • Проекционно-емкостные сенсорные экраны последнего поколения для точного определения точек касания в промышленных условиях: поддерживаются влажные и мокрые среды и работа в перчатках
  • Подходящая производительность благодаря мощным и энергоэффективным процессорам Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® или Core™ i новейшего поколения
  • Высокая степень готовности системы благодаря промышленной безвентиляторной конструкции и отсутствию подвижных компонентов
  • Возможность гибкого расширения благодаря опциональным картам расширения, например, дополнительным портам Ethernet
  • Защищенная аппаратная опция через TPM 2.0

Valueline: новое поколение промышленных ПК

Новые изделия

VL3 FPM с различными размерами дисплея
Компактные панельные ПК с современными процессорами

Сенсорные мониторы с плоским экраном

Для промышленности

VL3 FPM - это плоские экраны, расширяющие линейку панельных ПК VL3. Эти мониторы сочетают в себе внешний вид, ощущения и механические свойства устройств HMI VL3 PPC и xP 6000 и предлагают расширенные возможности подключения по сравнению с мониторами серии BL FPM.

Основные характеристики

  • Большой выбор размеров дисплея
  • Внешний вид такой же, как у панелей HMI xP 6000 и панельных ПК VL3
  • Те же механические свойства, что и у панелей HMI xP 6000 и панельных ПК VL3
  • Гибкая установка со шкафом управления или без него
  • Расширенные возможности подключения

Преимущества для Вас

  • Внешний вид и размеры вырезов такие же, как у ЧМИ TP 6000/WP 6000 и панельных ПК VL3
  • Улучшенные возможности подключения, включая 2 x USB-выхода и выбор сигнала VGA, DP или HDMI
  • Можно работать в перчатках, подходит для влажных условий окружающей среды

Компактные панельные ПК

Использование новейших процессорных технологий

VL3 PPCS являются продолжением линейки панельных ПК VL3. Они сочетают в себе внешний вид, функциональность и механические особенности ЧМИ xP 6000 с технологией VL3 UPC, компактные коробочные ПК с процессорами Intel x6000 и лучшими в отрасли возможностями расширения.

Основные характеристики

  • Процессоры Atom® поколения x6000 (Elkhart Lake), доступные в долгосрочной перспективе
  • Шесть фиксированных и один настраиваемый артикул
  • Гибкие возможности расширения для второго COM-порта, беспроводной локальной сети Wireless LAN, подключения к мобильной сети Ethernet и 4G / LTE
  • Готовность к Windows 11

Преимущества для Вас

  • Современное аппаратное обеспечение, масштабируемое по производительности и объему памяти
  • Масштабируемая современная процессорная технология Elkhart Lake обеспечивает оптимальную производительность системы в компактном корпусе
  • Те же ощущения и механические свойства, что и у программируемых терминалов xP 6000
  • Лучшие возможности подключения, обеспечивающие одновременную связь между различными сетями и периферийными устройствами

Дополнительные сведения
Наши устройства HMI и ППК в деталях

Более подробную информацию, например, технические характеристики или информацию о нашем портфолио человеко-машинного интерфейса и промышленных ПК, можно найти в электронном журнале.

Скачать электронный журнал сейчас
Мужчина работает с устройствами HMI и ППК