Блочные ПК

Блочные ПК

Наши компактные блочные ПК предназначены для выполнения широкого спектра задач автоматизации - от простого сбора данных до сложных приложений IoT и Edge. Воспользуйтесь преимуществами особо прочной и компактной конструкции, устанавливаемой на верхнюю планку или на стену. Благодаря масштабируемой производительности и широкому спектру интерфейсов наши встраиваемые ПК предлагают подходящее решение на базе промышленного ПК практически для любой отрасли и любого применения.

Go to Product Detail Page for item 1158235
BL2 BPC 1501E-128-W10 - Блочный ПК
BL2 BPC 1501E-128-W10 - Блочный ПК
1158235

Промышленный блочный ПК (BPC) без вентилятора со степенью защиты IP30 и энергоэффективным процессором Intel® Celeron® N3350, с накопителем большой емкости eMMC 32 ГБ, 128 ГБ M.2-SSD, двумя портами COM и операционной системой Windows 10 Enterprise 2019 LTSC

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 2404777
BL2 BPC 1000 - Блочный ПК
BL2 BPC 1000 - Блочный ПК
2404777

Безвентиляторный промышленный блочный ПК (BPC) со степенью защиты IP20, энергоэффективным двухъядерным процессором Intel® Celeron® N3350 с оперативной памятью 4 Гб RAM, накопителем M.2, открытым слотом Mini-PCIe и опциональной беспроводной возможностью подключения.

Преимущества наших промышленных блочных ПК

  • Высокая степень готовности системы в компактной конструкции благодаря промышленной безвентиляторной конструкции и отсутствию подвижных компонентов
  • Многосторонне применение благодаря различным вариантам монтажа, например, на монтажную рейку
  • Подходящая производительность благодаря мощным и энергоэффективным процессорам Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® или Core™ i новейшего поколения
  • Возможность гибкого расширения благодаря опциональным слотам расширения PCIe
  • Защищенная аппаратная опция через TPM 2.0

Valueline: новое поколение промышленных ПК

Новые изделия

VL3 FPM с различными размерами дисплея
Компактные панельные ПК с современными процессорами

Сенсорные мониторы с плоским экраном

Для промышленности

VL3 FPM - это плоские экраны, расширяющие линейку панельных ПК VL3. Эти мониторы сочетают в себе внешний вид, ощущения и механические свойства устройств HMI VL3 PPC и xP 6000 и предлагают расширенные возможности подключения по сравнению с мониторами серии BL FPM.

Основные характеристики

  • Большой выбор размеров дисплея
  • Внешний вид такой же, как у панелей HMI xP 6000 и панельных ПК VL3
  • Те же механические свойства, что и у панелей HMI xP 6000 и панельных ПК VL3
  • Гибкая установка со шкафом управления или без него
  • Расширенные возможности подключения

Преимущества для Вас

  • Внешний вид и размеры вырезов такие же, как у ЧМИ TP 6000/WP 6000 и панельных ПК VL3
  • Улучшенные возможности подключения, включая 2 x USB-выхода и выбор сигнала VGA, DP или HDMI
  • Можно работать в перчатках, подходит для влажных условий окружающей среды

Компактные панельные ПК

Использование новейших процессорных технологий

VL3 PPCS являются продолжением линейки панельных ПК VL3. Они сочетают в себе внешний вид, функциональность и механические особенности ЧМИ xP 6000 с технологией VL3 UPC, компактные коробочные ПК с процессорами Intel x6000 и лучшими в отрасли возможностями расширения.

Основные характеристики

  • Процессоры Atom® поколения x6000 (Elkhart Lake), доступные в долгосрочной перспективе
  • Шесть фиксированных и один настраиваемый артикул
  • Гибкие возможности расширения для второго COM-порта, беспроводной локальной сети Wireless LAN, подключения к мобильной сети Ethernet и 4G / LTE
  • Готовность к Windows 11

Преимущества для Вас

  • Современное аппаратное обеспечение, масштабируемое по производительности и объему памяти
  • Масштабируемая современная процессорная технология Elkhart Lake обеспечивает оптимальную производительность системы в компактном корпусе
  • Те же ощущения и механические свойства, что и у программируемых терминалов xP 6000
  • Лучшие возможности подключения, обеспечивающие одновременную связь между различными сетями и периферийными устройствами

Дополнительные сведения
Наши устройства HMI и ППК в деталях

Более подробную информацию, например, технические характеристики или информацию о нашем портфолио человеко-машинного интерфейса и промышленных ПК, можно найти в электронном журнале.

Скачать электронный журнал сейчас
Мужчина работает с устройствами HMI и ППК