VS-08-ST-H21-RJ45
-
Штыревая вставка RJ45
1652729
Штыревая вставка RJ45, CAT6, 8-полюсная, экранированная, подключение проводников прокалывающими контактами, для гибких проводников AWG 25 ... 24 и жестких проводников AWG 24, с приспособлением для снятия растягивающего усилия
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Безопасный контакт экрана 360° благодаря проверенному обжимному соединению
Простота монтажа с инструментом для обжима
Штыревая вставка для сальникового корпуса V.06 VS-08-T-H-RJ45/IP67