VS-08-T-H-RJ45/IP67
-
Сальниковый корпус RJ45
1652732
Сальниковый корпус RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP67, полюсов: 8, материал: PA, кабельный отвод: прямое, цвет: серый цвет A RAL 7042, Ethernet
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простое управление
IP65/67
Высококачественное и недорогое решение в области защиты IP