FQ 2,54D/ 50-PH-1-BT - Штыревая планка
1156944

Штыревая планка SMD, номинальный ток: 3 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 50, размер шага: 2,54 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, монтаж: SMD пайка

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Надежные механические и электрические соединения благодаря двусторонней системе контактов
Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Понятный и оптимальный по стоимости дизайн
Рассчитано на множество приложений
Сгруппированные, копланарные или прямоугольные разъемы печатной платы обеспечивают гибкость в устройстве

Часто задаваемые вопросы


При каких числах контактов доступен штекерный соединитель плата-плата FQ 2,54?

Штекерный соединитель плата-плата FQ 2,54 доступен для чисел контактов 10, 20, 30, 50 и 80.


Для чего подходит штекерный соединитель плата-плата FQ 2,54?

video thumbnail of faq answer

Штекерный соединитель плата-плата FQ 2,54 может использоваться повсеместно и предназначен для передачи сигналов и токов до 3 А на контакт.... Смотреть подробнее

Штекерный соединитель плата-плата FQ 2,54 может использоваться повсеместно и предназначен для передачи сигналов и токов до 3 А на контакт.

Смотреть меньше

Как можно проверить облуженные контакты штекерного соединителя плата-плата FQ 2,54?

Пайка штекерных соединителей осуществляется технологией поверхностного монтажа SMT. Облуженные контакты выведены из-под корпуса и могут быть проверены с помощью автоматизированного оптического контроля (AOI).


Does the specified data transmission rate apply to all combinations?

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievab... Смотреть подробнее

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievable data rate. We can work with you to optimize high-speed data transmission for individual applications. Feel free to contact us.

Смотреть меньше

Where is position 1?

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The cu... Смотреть подробнее

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The customer can provide a different definition in its own documentation.

Смотреть меньше

Where can I find information on extended air clearances and creepage distances to realize the necessary voltage requirements in my application?

The minimum distances are specified in the technical data. We are happy to calculate distances for partially assembled connectors or between omitted pins (so-called death metal parts) on request. This means that increased voltage requirements can also be realized.


Where can I find out more about board-to-board connectors?

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details o... Смотреть подробнее

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details on applications, contact systems, and the technical properties of the products. It also provides information on data transmission, electromagnetic compatibility (EMC), and the SMD soldering process.

Смотреть меньше

How thick is the gold layer on the contacts in the contact area?

The gold layer on the contacts of standard FQ items are 10 µm thick in the contact area. Customer-specific layer thicknesses are available on request.