The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

FQ 2,54D/ 50-SV-1020-1-BT - Гнездовая планка
1156891

Рейка SMD, номинальный ток: 3 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 50, размер шага: 2,54 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Розетка, монтаж: SMD пайка

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Надежные механические и электрические соединения благодаря двусторонней системе контактов
Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Понятный и оптимальный по стоимости дизайн
Рассчитано на множество приложений
Сгруппированные, копланарные или прямоугольные разъемы печатной платы обеспечивают гибкость в устройстве

Часто задаваемые вопросы


При каких числах контактов доступен штекерный соединитель плата-плата FQ 2,54?

Штекерный соединитель плата-плата FQ 2,54 доступен для чисел контактов 10, 20, 30, 50 и 80.


Для чего подходит штекерный соединитель плата-плата FQ 2,54?

video thumbnail of faq answer

Штекерный соединитель плата-плата FQ 2,54 может использоваться повсеместно и предназначен для передачи сигналов и токов до 3 А на контакт.... Смотреть подробнее

Штекерный соединитель плата-плата FQ 2,54 может использоваться повсеместно и предназначен для передачи сигналов и токов до 3 А на контакт.

Смотреть меньше

Как можно проверить облуженные контакты штекерного соединителя плата-плата FQ 2,54?

Пайка штекерных соединителей осуществляется технологией поверхностного монтажа SMT. Облуженные контакты выведены из-под корпуса и могут быть проверены с помощью автоматизированного оптического контроля (AOI).