Штекерные соединители для ФГ-систем

Штекерные соединители для ФГ-систем

Штекеры Phoenix Contact для полевой сборки идеально рассчитаны на выполнение кабельной разводки фотогальванических установок. Штекеры для солнечных установок отвечают широкому спектру требований, будь то переменный или постоянный ток, круглая или прямоугольная форма. Приборные соединители, технологии подключения печатных плат и принадлежности дополняют ассортимент.

Go to Product Detail Page for item 1220813
PV-PRO/M/F-200/F-1500/5 - Штекер с держателем предохранителя
PV-PRO/M/F-200/F-1500/5 - Штекер с держателем предохранителя
1220813

Штекер с держателем предохранителя, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, расчетное напряжение: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 5 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV, Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Go to Product Detail Page for item 1220823
PV-PRO/OE-200/F-1000/25 - Штекер с держателем предохранителя
PV-PRO/OE-200/F-1000/25 - Штекер с держателем предохранителя
1220823

Штекер с держателем предохранителя, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, сечение жилы мин.: 6 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 25 A, Тип подключения: конец провода без разъема, мин. диаметр кабеля: 5,8 мм, макс. диаметр кабеля: 6,4 мм, Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Go to Product Detail Page for item 1220874
PV-PRO/M/F-200/F-1000/11 - Штекер с держателем предохранителя
PV-PRO/M/F-200/F-1000/11 - Штекер с держателем предохранителя
1220874

Штекер с держателем предохранителя, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, расчетное напряжение: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 11 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV, Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Go to Product Detail Page for item 1220878
PV-PRO/M/F-200/F-1000/8 - Штекер с держателем предохранителя
PV-PRO/M/F-200/F-1000/8 - Штекер с держателем предохранителя
1220878

Штекер с держателем предохранителя, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, расчетное напряжение: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 8 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV, Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Go to Product Detail Page for item 1220876
PV-PRO/M/F-200/F-1000/10 - Штекер с держателем предохранителя
PV-PRO/M/F-200/F-1000/10 - Штекер с держателем предохранителя
1220876

Штекер с держателем предохранителя, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, расчетное напряжение: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 10 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV, Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Go to Product Detail Page for item 1220819
PV-PRO/OE-200/F-1500/9 - Штекер с держателем предохранителя
PV-PRO/OE-200/F-1500/9 - Штекер с держателем предохранителя
1220819

Штекер с держателем предохранителя, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, расчетное напряжение: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 9 A, Тип подключения: конец провода без разъема, мин. диаметр кабеля: 5,8 мм, макс. диаметр кабеля: 6,4 мм, Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Go to Product Detail Page for item 1705086
PV-FT-CF-C-4-200-BU-SP - Аппаратн. соединитель передняя стенка
PV-FT-CF-C-4-200-BU-SP - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1705086

Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: SUNCLIX, материал корпуса: PPE, цвет: черный, сечение жилы мин.: 4 мм2, расчетный ток: 40 A, Тип подключения: Обжим, длина кабеля: 200

Go to Product Detail Page for item 1220809
PV-PRO/M/F-200/F-1500/17 - Штекер с держателем предохранителя
PV-PRO/M/F-200/F-1500/17 - Штекер с держателем предохранителя
1220809

Штекер с держателем предохранителя, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, расчетное напряжение: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 17 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV, Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Go to Product Detail Page for item 1220881
PV-PRO/M/F-200/F-1000/3.5 - Штекер с держателем предохранителя
PV-PRO/M/F-200/F-1000/3.5 - Штекер с держателем предохранителя
1220881

Штекер с держателем предохранителя, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, расчетное напряжение: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 3,5 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV, Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Go to Product Detail Page for item 1220863
PV-PRO/M/F-200/F-1000/23 - Штекер с держателем предохранителя
PV-PRO/M/F-200/F-1000/23 - Штекер с держателем предохранителя
1220863

Штекер с держателем предохранителя, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, расчетное напряжение: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 23 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV, Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Преимущества для вас

  • Простое и быстрое подключение проводов на месте благодаря инновационной технологии быстрого подсоединения
  • Простота выполнения кабельной разводки: подготовка кабеля без использования специнструментов
  • Долговечное и надежное соединение благодаря протестированным TÜV компонентам
  • Высокая гибкость благодаря возможностям подсоединения кабелей различных сечений
  • Перспективная кабельная разводка ФГ-установок благодаря комплектным решениям подсоединения

Обзор ассортимента штекерных соединителей для ФГ-систем


Штекерный соединитель постоянного тока

Проходные детали, штекерные соединители и разнообразные принадлежности: с фотогальваническими штекерами из серии SUNCLIX Вы получаете инновационные технологии подключения из одних рук.

  • Напряжения до 1 500 В
  • Токи до 65 А
  • Сечения провода от 2,5 до 16 мм²
  • Пружинное соединение SUNCLIX
  • Обжимное соединение
  • Степень защиты IP66 / 68 (24 ч/2 м)

Штекерный соединитель AC

Для подключения фотогальванических систем к сети переменного тока предлагается ассортимент технологий подключения серии PRC для каждого класса производительности. Ассортимент изделий охватывает круглые и квадратные штекеры для 1- и 3-фазных устройств, а также проходные клеммы через стенку и подходящие принадлежности.

  • Напряжения до 690 В
  • Токи до 70 А
  • Сечения провода от 1,5 до 16 мм²
  • Винтовые зажимы и обжимные соединения
  • PRC: IP66/IP68 (24 ч/2 м)/IP69K

Сферы применения


Штекерные соединители постоянного тока и клеммы для печатной платы для фотогальванических модулей
Подсоединения для полевой кабельной разводки постоянного тока
Установочная система для технологии фотогальванических систем
Штекерные соединители постоянного тока и клеммы для печатной платы для фотогальванических модулей

Клеммы для печатных плат без изоляции рассчитаны на быстрое и надежное подключение гибких кабелей к модульной соединительной коробке.

Для полевого подключения солнечных модулей, а также подготовки кабелей идеально подходят штекерные соединители SUNCLIX с обжимными соединениями. Они разработаны для автоматизированной обработки и выполняют требования распространенных международных стандартов.

К изделиям
Подсоединения для полевой кабельной разводки постоянного тока

Выполняйте кабельную разводку фотогальванической установки от модуля до инвертора эффективным, безопасным и надежным способом – при помощи системы подключения SUNCLIX. Монолитные штекерные соединители постоянного тока подключаются быстрым и простым способом без использования специнструмента. Пружинная технология обеспечивает надежный и стабильный контакт проводников.

К изделиям
Установочная система для технологии фотогальванических систем

Штекерные соединители серии PRC подходят для передачи электроэнергии при наружном применении. Приборные, переходные и полевые соединители выполнены из специальных пластмасс. Они предоставляют возможности подключения модульных инверторов и инверторов цепи, систем позиционирования и аккумуляторных накопителей.

К изделиям

Штекерные соединители SUNCLIX для фотогальванических систем

Штекерные соединители SUNCLIX для подключения фотогальванических модулей
Штекерные соединители для фотогальваники в парнике
Разветвитель постоянного тока на фотогальванической установке
Штекерные соединители SUNCLIX для подключения фотогальванических модулей

Штекерные соединители SUNCLIX от Phoenix Contact могут обрабатываться автоматически. Посеребренные контакты гарантируют более низкое контактное сопротивление при длительной эксплуатации.

Штекерные соединители с обжимным соединением рассчитаны на ток до 40 A (TÜV)/50 A (UL) и напряжение до 1 500 В (TÜV/UL).

Штекерные соединители для фотогальваники в парнике

Инновационный пружинный зажим штекерного соединителя постоянного тока позволяет надежно и безопасно подсоединять проводники от 2,5 до 16 мм² без специнструмента. Это обеспечивает особенно простую и быструю сборку на месте.

Разветвитель постоянного тока на фотогальванической установке

Наши Y-разветвители и предохранители линий обеспечивают еще большую гибкость при прокладке фотоэлектрических кабелей. Вы можете просто и экономично подсоединить две соседних линии к точке подключения при помощи всего одного проводника.

Защитите свои устройства с помощью внешних предохранителей линий и воспользуйтесь преимуществами терморегулирования и небольших размеров устройств.

Электронный журнал
Обзор ассортимента для фотогальваники

Ищете инновационную и надежную технологию подключения для фотогальванических модулей, инверторов или всей фотогальванической системы? Тогда вы обратились по адресу!

Открыть электронный журнал
Ассортимент штекерных соединителей для ФГ-систем
Два сотрудника рассматривают на планшете навигатор по продукции, выше демонстрация различных продуктов

Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции

Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.