PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN
-
Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля
2313779
Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля, cтепень защиты: IP20, полюсов: 2, MM, кабельный отвод: прямое
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Для простой и быстрой подготовки в полевых условиях и ремонта
Гибкость в использовании благодаря штекерным соединителям многоразового использования
Выдающиеся характеристики передачи
Идеальное решение для волокна с градиентным профилем преломления PCF (GI)
Компактная конструкция благодаря стыковочной части SC-Duplex
Без склеивания и полировки