FOC-ADAPTER:SCD/SCD-MM
-
Oптический адаптер
1208081
Oптический адаптер , cтепень защиты: IP20, полюсов: 2, материал: Пластмасса, тип подключения: Сопряжение, кабельный отвод: прямое, цвет: бежевый, Ethernet
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Высокая надежность благодаря комплексным мерам по обеспечению качества
Улучшенная точность (стабильность) благодаря применению керамических гильз
Разнообразные возможности применения благодаря расширенному диапазону температуры и различным вариантам монтажа
Подходит для применения со всеми классами многомодового волокна
Оптимальная совместимость с оптическими кроссами серии FDX20
Перспективность благодаря соответствию RoHS 2