VAL-US-SPP-240/50-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2
1790761

Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений для использования с базовыми элементами VAL-SPP или VAL-US-SPP, компоненты UL Recognized тип 1 и МЭК тип 2, с варистором и терморасцепителем, подключаемый, с локальным индикатором состояния (зеленый/красный).

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Универсальный штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений благодаря UL Recognised тип 1 и МЭК тип 2
Однозначная индикация состояния с помощью локального оптического зеленого/красного индикатора
Надежная установка благодаря механическому кодированию