SYS 12/N-PE B+C ST
-
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2
2800159
Запасной штекер устройства защиты от импульсных перенапряжений SYS-SET MS... с искровым разрядником N-PE.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Запасной штекер |
Серия изделий | VALVETRAB MS |
Класс испытания согл. МЭК | I / II |
T1 / T2 | |
Тип EN | T1 / T2 |
Конструкция | Штекер |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Тип подключения | Штекерная система VALVETRAB |
Чертеж |
|
Ширина | 17,5 мм |
Высота | 52,4 мм |
Глубина | 55,3 мм |
Горизонтальный шаг | 1 TE |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Величина CTI материала | 600 |
Изоляционный материал | PA 6.6 |
Группа материала | I |
Материал корпуса | PA 6.6 |
Защитная цепь | N-PE |
Номинальное напряжение UN | 240/415 В AC (TN - only N-PE) |
240/415 В AC (TT - only N-PE) | |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Макс. длительное рабочее напряжение UC | 260 В AC |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 5 мкA |
Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 1,5 mVA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 12 кA |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 40 кA |
Ток разряда молнии(10/350)мкс, заряд | 6 Ас |
Ток разряда молнии (10/350)мкс, удельная энергия | 36 кДж/Ом |
Ток разряда молнии (10/350)мкс, пиковое значение тока Iimp | 12 кA (Однократный) |
Способность к гашению сопровождающего тока Ifi | 100 A (260 B) |
Уровень защиты Up | ≤ 1,5 кВ |
Остаточное напряжение Ures | ≤ 0,3 кВ (при In) |
≤ 0,25 кВ (при 10 кА) | |
≤ 0,15 кВ (при 5 кА) | |
≤ 0,1 кВ (при 3 кА) | |
Импульсное напряжение срабатывания при 6 кВ (1,2/50) мкс | ≤ 1,5 кВ |
Характеристика TOV при UT | 1200 В AC (200 мс / режим устойчивости) |
Время срабатывания tA | ≤ 100 нс |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Удары (при эксплуатации) | 25г |
Вибрация (при эксплуатации) | 5г |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
Указание | 2011 |
Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
Указание | 2012 |
Тип монтажа | на основной элемент |
Номер артикула | 2800159 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | CL1151 |
GTIN | 4046356488310 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 222,22 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 222,22 g |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс