SACC-M12FRB-5CON-PG 9 - Штекерные соединители для передачи данных
1531057

Штекерные соединители для передачи данных, 5-контактный, Гнездо угловой M12, кодирование: B, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Пластмасса, кабельный ввод Pg9, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов