POS PV PANEL 110 - Солнечный модуль
1587085

Солнечный модуль, ФГ-панель для автономной системы Pico со встроенными штекерами Sunclix, номинальная мощность: 110 Вт, технология ячеек: монокристаллический PERC с КПД > 22 %, количество ячеек: 42, модульные рамы: анодированная рамка из сотового профиля, ширина: 550 мм, высота: 1065 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Высокий КПД свыше 22 %
Дополнительные элементы для повышения эффективности зарядки
Простой монтаж всей системы силами одного человека
Комплектная система за исключением собственной электроники
Простая цепочка поставок