Соединительные коробки генератора (СКГ) Solarline используются как в небольших системах, размещаемых на крыше, так и в больших полевых установках. Основные задачи соединительных коробок генератора заключаются в защите от перенапряжений ФГ-системы, аккумулировании цепей и шлейфовании защитного провода выравнивания потенциалов через локальную систему выравнивания потенциалов.
Другие функции являются опциональными и зависят от комплектации.
В качестве примера дополнительных функций можно назвать защиту цепей при помощи предохранителей, а также отключение цепей при помощи разъединителя постоянного тока или пожарного выключателя постоянного тока.
Полный объем функций соединительной коробки генератора можно определить по обозначению артикула (см. указания для пользователя к типовому обозначению СКГ, скачивание доступно в разделе «Загрузки»).
SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1001SE
-
Соединительные коробки генераторов
1029990
Соединительная коробка генератора для фотогальванических установок до 1000 В DC для подключения цепи 4x 1 . С защитой от перенапряжений (тип 1/2) и штекерным соединителем постоянного тока SUNCLIX для стороны входа и выхода.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Как определить особенности комплектации СКГ Phoenix Contact по обозначению артикула?
Код типа Phoenix Contact описан в указаниях для пользователя 111730. По коду типа можно идентифицировать поставленный СКГ и определить особенности его комплектации. Указания для пользователя доступны в разделе «Загрузки» на странице СКГ на сайте www.phoenixcontact.com.
Следует ли использовать ФГ-предохранители для защиты фотогальванических установок?
Для Европы в соответствии с HD 60364, часть 7-712, применяется следующее: ФГ-предохранители должны использоваться в фотогальванических установках, в которых на одно устройство слежения MPP установлено более двух параллельно соединенных ФГ-цепей. Это ... Смотреть подробнее
Для Европы в соответствии с HD 60364, часть 7-712, применяется следующее: ФГ-предохранители должны использоваться в фотогальванических установках, в которых на одно устройство слежения MPP установлено более двух параллельно соединенных ФГ-цепей. Это требование применимо, поскольку фотогальванические установки должны быть с защитой от короткого замыкания.
В фотогальванических установках ток короткого замыкания находится примерно в номинальном рабочем диапазоне. При использовании одной или двух ФГ-цепей предохранители не выполняют защитной функции, но фактически ухудшают работу системы, поскольку являются потенциальным источником неисправностей и вызывают несколько большую рассеиваемую мощность.
Если три или более ФГ-цепей подключены параллельно, двойное замыкание изоляции под действием тока повреждения может разрушить ФГ-модули или нагрузить ФГ-кабели сверх номинальных рабочих значений. В этом случае ФГ-предохранители вносят важный вклад в защиту фотогальванических установок и предотвращают травмы и повреждения зданий.
Информацию о сопротивлении обратному току и максимальной защите ФГ-модулей можно найти в техническом описании производителя.
Исключением являются фотогальванические установки с оптимизаторами мощности постоянного тока (например, от SolarEdge). В некоторых случаях оптимизаторы мощности могут предотвратить остаточные токи в ФГ-кабелях или ФГ-модулях с тремя параллельно подключенными ФГ-цепями. В этом случае использование ФГ-предохранителей не требуется. Соблюдайте также информацию, предоставленную производителем оптимизаторов мощности.
Существует ли простой способ минимизировать потери в фотогальванический установке?
Для снижения потерь в линии фотогальванический установки требуется большее сечение провода.
СКГ от Phoenix Contact со штекерными соединителями постоянного тока SUNCLIX позволяют быстро и без инструмента соединять кабели различного сечения. Не...
Смотреть подробнее
Для снижения потерь в линии фотогальванический установки требуется большее сечение провода.
СКГ от Phoenix Contact со штекерными соединителями постоянного тока SUNCLIX позволяют быстро и без инструмента соединять кабели различного сечения. Некоторые из этих СКГ позволяют стандартно подключать сечения проводов более 6 мм2. Другие СКГ со штекерными соединителями постоянного тока SUNCLIX поставляются со штекерными соединителями для сечения провода до 6 мм2 со стороны выхода постоянного тока.
Однако с некоторыми из этих артикулов можно использовать штекерные соединители, рассчитанные на большие сечения провода. Как правило, в зоне подключения СКГ для этого достаточно места.
Информация о максимальном сечении подключаемого провода СКГ содержится в технических характеристиках артикула в разделе «Характеристики для подключения». Соответствующие штекерные соединители можно найти на артикуле в разделе «Принадлежности».
Как работает механизм разблокировки штекерных соединителей постоянного тока SUNCLIX?
Запатентованный механизм разблокировки SUNCLIX позволяет легко разблокировать и отсоединять штекерные соединители с помощью стандартной шлицевой отвертки. Для этого отвертку нужно вставить в одно из отверстий штекерного соединителя и извлечь его. Эта... Смотреть подробнее
Запатентованный механизм разблокировки SUNCLIX позволяет легко разблокировать и отсоединять штекерные соединители с помощью стандартной шлицевой отвертки. Для этого отвертку нужно вставить в одно из отверстий штекерного соединителя и извлечь его. Эта простая разблокировка работает и в том случае, если штекерные соединители расположены близко к области подключения СКГ.
Смотреть меньшеЕсли к СКГ подключено меньше ФГ-цепей, чем технически возможно, влияет ли это на максимальный подключаемый ток для каждой ФГ-цепи?
Обратите внимание на информацию «Устройство слежения MPP суммарного тока» в разделе "Электрические характеристики" технических характеристик артикула. Чтобы рассчитать максимальный ток на одну ФГ-цепь, это значение нужно разделить на количество подключенных ФГ-цепей.
Можно ли использовать СКГ Phoenix Contact на незащищенных открытых площадках?
ГАК Phoenix Contact-GAK имеют корпус из поликарбоната или полиэстера, армированного стекловолокном. Корпуса отличаются особой прочностью и соответствуют степени защиты IP65. Однако выполняемые для корпусов испытания на соответствие классу защиты IP с... Смотреть подробнее
ГАК Phoenix Contact-GAK имеют корпус из поликарбоната или полиэстера, армированного стекловолокном. Корпуса отличаются особой прочностью и соответствуют степени защиты IP65. Однако выполняемые для корпусов испытания на соответствие классу защиты IP согласно DIN EN 60529 являются лишь сравнительными испытаниями и предназначены для классификации характеристик. Они продолжаются всего несколько минут и не могут моделировать реальную ситуацию установки.
Тем не менее, длительное УФ-облучение с частично высокой интенсивностью может повлиять на компоненты СКГ. При установке на незащищенных открытых площадках над СКГ следует установить защитную крышу.
Подходящие крыши для защиты от непогоды вы найдете на артикуле в разделе «Принадлежности».
Как правильно установить СКГ Phoenix Contact на стену?
СКГ Phoenix Contact могут быть гибко установлены на стене в зависимости от конструктивных условий. Посмотрите видео, чтобы получить важные указания по правильной установке.... Смотреть подробнее
СКГ Phoenix Contact могут быть гибко установлены на стене в зависимости от конструктивных условий. Посмотрите видео, чтобы получить важные указания по правильной установке.
Смотреть меньшеПредлагает ли Phoenix Contact подходящие СКГ для инверторов с несколькими входными парами на устройство слежения MPP и ограниченным входным током на пару соединительных штекеров, и есть ли какие-либо особенности для установки с этими типами инверторов?
Подходящие для этого применения СКГ Phoenix Contact маркируются дополнением «EQ» в обозначении артикула.
Эти СКГ подключают ФГ-цепь к одному потенциалу на контакт, интегрируют защиту от перенапряжений с помощью шлейфовой проводки и затем снова раз...
Смотреть подробнее
Подходящие для этого применения СКГ Phoenix Contact маркируются дополнением «EQ» в обозначении артикула.
Эти СКГ подключают ФГ-цепь к одному потенциалу на контакт, интегрируют защиту от перенапряжений с помощью шлейфовой проводки и затем снова разделяют ФГ-цепь. Выходящие кабели на СКГ должны иметь одинаковое сечение и одинаковую длину. Кроме того, в случае повреждения каждый проводник, подключенный к СКГ, должен быть способен выдержать весь ток короткого замыкания в цепи постоянного тока или быть защищен предохранителями класса gPV.
Нужен ли мне специнструмент (например, специальные обжимные клещи) для подключения СКГ к штекерным соединителям постоянного тока SUNCLIX?
Для подключения штекерных соединителей постоянного тока SUNCLIX не требуется специальных инструментов благодаря пружинной технологии соединения.... Смотреть подробнее
Для подключения штекерных соединителей постоянного тока SUNCLIX не требуется специальных инструментов благодаря пружинной технологии соединения.
Смотреть меньше