Быстро и легко комбинируйте базовое рабочее место с подходящими принадлежностями и инструментами, такими как наши резаки для профиля или рейки. С их помощью Вы можете не только быстро и точно, но и без сколов и заусенцев разрезать стандартные DIN-рейки и кабельные каналы. Базовое рабочее место оснащено держателем, например, для крепления планшета или монитора. В нижней части также есть место для хранения большого количества монтажных реек или кабельных каналов. Имеющиеся на раме кронштейны обеспечивают поддержку. Использование нашего блока с нулевым резом для ручной резки перфорированных монтажных реек экономит еще больше времени. Блок с нулевым резом обеспечивает быстрый и воспроизводимый нулевой срез с помощью всего одной настройки и без трудоемких повторных измерений. Таким образом, Вы получаете оптимизированное и чистое рабочее место для ручной механической обработки без особых усилий.
Рабочая станция для резки монтажных реек и кабельных каналов