CABLE-D37F/4XD15F/1,0M/ETHA
-
Кабель
1119198
Подготовленный круглый кабель; кyправление: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; подключение 1: Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (1x 37-контактный); подключение 2: Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (4x 15-контактный); длина кабеля: 1 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Системный кабель |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP00 |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) | -40 °C ... 70 °C (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (подвижный монтаж) | -10 °C ... 70 °C (подвижный монтаж) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Рабочее напряжение (AC) | ≤ 30 В AC |
Рабочее напряжение (DC) | ≤ 60 В DC |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Ток (на цепь, 50 °C) | ≤ 1 A (в развернутом состоянии, см. ограничение рабочих характеристик) |
Ток (на цепь, 70 °C) | ≤ 0,6 A (в развернутом состоянии, см. ограничение рабочих характеристик) |
Поддерживаемые устройства управления SIEMENS ET 200SP HA | |
Подходящий терминальный блок | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
6DL1193-6TP00-0DH1 | |
6DL1193-6TP00-0BM1 | |
6DL1193-6TP00-0DM1 | |
Подходящий периферийный модуль | 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
Длина кабеля | 1 м |
10X0.14 [ПВХ] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Полюсов | 10 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | 10X0.14 [ПВХ] |
Тип проводника | Подготовленный круглый кабель |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 10x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм ±0,03 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,10 мм ±0,4 мм |
Внешняя оболочка, материал | Полутвердый ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | серый |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Проводники - сопротивление | ≤ 145 Ом/км (20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км (20 °C) |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 52 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 98 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000 |
Без галогенов | нет |
Негорючесть | МЭК 60332-1-2 (труба) |
VDE 0842, часть 332-1-2 (труба) | |
МЭК 60332-3-22 (труба) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Маслостойкость | от случайных брызг (труба) |
Исполнение кабеля | Разветвительный кабель для четырех модулей |
Цветовой код | |
черный | D-SUB 37 X1 (1) = D-SUB15 X2 (1) |
коричневый | D-SUB 37 X1 (2) = D-SUB15 X2 (2) |
красный | D-SUB 37 X1 (3) = D-SUB15 X2 (3) |
оранжевый | D-SUB 37 X1 (4) = D-SUB15 X2 (4) |
желтый | D-SUB 37 X1 (5) = D-SUB15 X2 (5) |
зеленый | D-SUB 37 X1 (6) = D-SUB15 X2 (6) |
синий | D-SUB 37 X1 (7) = D-SUB15 X2 (7) |
фиолетовый | D-SUB 37 X1 (8) = D-SUB15 X2 (8) |
серый | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X2 (9) |
белый | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X2 (10) |
черный | D-SUB 37 X1 (9) = D-SUB15 X3 (1) |
коричневый | D-SUB 37 X1 (10) = D-SUB15 X3 (2) |
красный | D-SUB 37 X1 (11) = D-SUB15 X3 (3) |
оранжевый | D-SUB 37 X1 (12) = D-SUB15 X3 (4) |
желтый | D-SUB 37 X1 (13) = D-SUB15 X3 (5) |
зеленый | D-SUB 37 X1 (14) = D-SUB15 X3 (6) |
синий | D-SUB 37 X1 (15) = D-SUB15 X3 (7) |
фиолетовый | D-SUB 37 X1 (16) = D-SUB15 X3 (8) |
серый | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X3 (9) |
белый | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X3 (10) |
черный | D-SUB 37 X1 (20) = D-SUB15 X4 (1) |
коричневый | D-SUB 37 X1 (21) = D-SUB15 X4 (2) |
красный | D-SUB 37 X1 (22) = D-SUB15 X4 (3) |
оранжевый | D-SUB 37 X1 (23) = D-SUB15 X4 (4) |
желтый | D-SUB 37 X1 (24) = D-SUB15 X4 (5) |
зеленый | D-SUB 37 X1 (25) = D-SUB15 X4 (6) |
синий | D-SUB 37 X1 (26) = D-SUB15 X4 (7) |
фиолетовый | D-SUB 37 X1 (27) = D-SUB15 X4 (8) |
серый | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X4 (9) |
белый | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X4 (10) |
черный | D-SUB 37 X1 (28) = D-SUB15 X5 (1) |
коричневый | D-SUB 37 X1 (29) = D-SUB15 X5 (2) |
красный | D-SUB 37 X1 (30) = D-SUB15 X5 (3) |
оранжевый | D-SUB 37 X1 (31) = D-SUB15 X5 (4) |
желтый | D-SUB 37 X1 (32) = D-SUB15 X5 (5) |
зеленый | D-SUB 37 X1 (33) = D-SUB15 X5 (6) |
синий | D-SUB 37 X1 (34) = D-SUB15 X5 (7) |
фиолетовый | D-SUB 37 X1 (35) = D-SUB15 X5 (8) |
серый | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X5 (9) |
белый | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X5 (10) |
Подключение 1 | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60807-2 |
DIN 41652 | |
Тип подключения | Гнездовая контактная часть разъема D-SUB |
Резьба винтов | UNC 4-40 |
M2,5 | |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 37 |
Момент затяжки | 0,2 Нм |
Циклы установки | > 200 |
Размер шага | 2,77 мм |
Подключение 2 | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60807-2 |
DIN 41652 | |
Тип подключения | Гнездовая контактная часть разъема D-SUB |
Резьба винтов | UNC 4-40 |
M2,5 | |
Количество точек подключения | 4 |
Полюсов | 15 |
Момент затяжки | 0,2 Нм |
Циклы установки | > 200 |
Размер шага | 2,74 мм |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 1119198 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | DK2 |
Ключ изделия | DK225S |
GTIN | 4063151048624 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 436,475 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 436 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(a), 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 39ff20a1-fe03-4ac6-b6dd-8c749221ba9b |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс