PLC-V8L/D15S/OUT
-
Подсоединение к системе
1104789
Адаптер V8 для 8 x PLC-INTERFACE (14 мм), подключение 1: Штыревой разъем D-SUB 1x 15-контактный, подключение 2: Штекерное подключение (возможна установка на 8 клеммах PLC-INTERFACE), подключение 3: Винтовые зажимы 1x 2-контактный, количество каналов: 8, логич. схемы управления: переключение на плюс
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | PLC-INTERFACE |
| Полюсов | 15 |
| Количество каналов | 8 |
| Режим работы | 100 % ED |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Диапазон рабочих напряжений | 18 В DC ... 30 В DC |
| Ток (на ветвь) | ≤ 1 A |
| Ток (Электропитание) | ≤ 3 A |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Поддерживаемые устройства управления универсальный | |
| Подходящая плата ввода-вывода | universal |
| Подключение 1 (уровень управления) | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60807-2 |
| Тип подключения | Штыревой разъем D-SUB |
| Резьба винтов | UNC 4-40 |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 15 |
| Циклы установки | > 500 |
| Размер шага | 2,74 мм |
| Подключение 2 (полевой уровень) | |
| Тип подключения | Штекерное подключение |
| Указание | возможна установка на 8 клеммах PLC-INTERFACE |
| Подключение 3 (питание) | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 2 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение жестких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| 0,25 мм² ... 2,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,25 мм² ... 2,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| 0,25 мм² ... 0,75 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,5 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Размер шага | 5 мм |
| Индикатор состояния имеется | да |
| Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 112,3 мм |
| Высота | 41,02 мм |
| Глубина | 49,89 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Модуль) | IP20 |
| Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| UKCA | |
| Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Канада | |
| Маркировка | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, США | |
| Маркировка | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Разрешение на применение в судостроении | |
| Сертификат | TAE0000196 |
| Данные судостроения | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Вибрации | C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
| Тип монтажа | Монтаж путем вставки |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 1104789 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK2 |
| Ключ изделия | DK21D2 |
| GTIN | 4055626971049 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 129,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 82,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | c65d6ba2-2bbd-4191-88fa-1a13f3dbf57a |
Совместимые изделия
-
PLC-RSC- 24DC/ 1ICT/ACT - Релейный модуль 1078680
-
PLC-RPT- 24DC/ 1ICT/ACT - Релейный модуль 1078683
-
PLC-RPT- 24DC/ 1- 1/ACT - Релейный модуль 1176847
-
PLC-BPT- 24DC/ 1IC/ACT - Базовый модуль 2900260
-
PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT - Релейный модуль 2900298
-
PLC-RPT- 24DC/21-21 - Релейный модуль 2900330
-
PLC-RSC- 24DC/21-21/EX - Релейный модуль 2909509
-
PLC-RPT- 24DC/21-21/EX - Релейный модуль 2909514
-
PLC-RSC-24DC/21HC/EX - Релейный модуль 2909519
-
PLC-RPT-24DC/21HC/EX - Релейный модуль 2909532
-
PLC-RSC- 24DC/21-21/MS - Релейный модуль 2910502
-
PLC-RSC- 24DC/21-21AU/MS - Релейный модуль 2910507
-
PLC-RSC- 24DC/21HC/MS - Релейный модуль 2910514
-
PLC-RPT- 24DC/21-21/MS - Релейный модуль 2910519
-
PLC-RSC- 24DC/21-21 - Релейный модуль 2967060
-
PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT - Релейный модуль 2967109
-
PLC-RSC- 24DC/21-21AU - Релейный модуль 2967125
-
PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - Релейный модуль 2967604
-
PLC-RSC- 24DC/21HC - Релейный модуль 2967620
-
PLC-BSC- 24DC/ 1IC/ACT - Базовый модуль 2967837