Данный релейный модуль особенно подходит для коммутации высоких ёмкостных нагрузок, например, светодиодных светильников. Встроенные в светодиодные светильники пускорегулирующие аппараты часто имеют экстремально высокие пики тока включения, которые приводят к спаиванию обычных релейных контактов. Используя опережающий вольфрамовый контакт, можно безопасно коммутировать токи включения до 800 А.
PLC-RPT- 24DC/ 1ICT/ACT
-
Релейный модуль
1078683
PLC-INTERFACE для высоких токов включения, состоит из базовой клеммы PLC-BPT.../1 IC/ACT с зажимом рush-in и вставным мини-реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, макс. ток включения до 800 А, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В DC
Подробная информация о продукте
| Указания по эксплуатации | Если напряжение между одинаковыми клеммами расположенных рядом модулей превышает 250 В (L1, L2, L3), то необходимо установить разделительную пластину PLC-ATP. Затем мостовое соединение потенциалов производится с помощью FBST 8-PLC... или FBST 500... |
| Указания по эксплуатации | Для безопасной изоляции соседних модулей необходимо установить разделительную пластину PLC-ATP |
| Указание по монтажу | В начале и в конце каждой клеммной колодки PLC установить разделительную пластину PLC-ATP. |
| Указания по эксплуатации | Защита от касания изделия (при напряжении > 25 В AC/60 В DC) должна быть обеспечена создателем установки. Речь идет о встраиваемом устройстве без защиты от непосредственного прикосновения. |
| Серия изделий | PLC-INTERFACE |
| Применение | Высокие пусковые токи |
| Режим работы | 100 % ED |
| Долговечность механическая | 3x 107 коммутационных циклов |
| Изоляционные характеристики: Стандарты / нормативные документы | |
| Изоляция | Безопасное разделение, усиленная изоляция |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Состояние обслуживания данных | |
| Дата последней ревизии данных | 12.09.2025 |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,43 Вт |
| Испытательное напряжение (Обмотка/контакт) | 4 кВ AC (50 Гц, 1 мин., обмотка/контакт) |
| Стандарты / нормативные документы | |
| Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Активная часть | |
| Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений | 20,2 В DC ... 33,6 В DC (20 °C) |
| Номинальное напряжение (вставное электромеханическое реле) | 24 В DC |
| Логика работы привода | с одним устойчивым положением |
| Привод (полярность) | поляризованный |
| Типовой входной ток при UN | 18 мА |
| Время срабатывания, типовое | 8 мс |
| Время возврата, типовое | 10 мс |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
| Защита от перенапр.; Безынерционный диод | |
| Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
| Коммутация | |
| Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
| Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
| Примечание к переключающему контакту | с вольфрамовым опережающим контактом |
| Материал контакта | AgSnO |
| Указание | Главный контакт - серебро-оксид кадмия (AgSnO2): опережающий контакт - вольфрам |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
| Минимальное напряжение переключения | 12 В (100 мА) |
| Предельный ток длительной нагрузки | 6 A |
| 10 A (Значение считается допустимым, если на обе группы контактов 13, обе группы контактов 14 и обе группы контактов BB установлены перемычки.) | |
| Максимальный пусковой ток | 165 A (20 мс) |
| 800 A (200 мкс) | |
| Минимальный коммутационный ток | 100 мА (12 B) |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 144 Вт (при 24 В DC, учитывать кривую изменения характеристик контактов) |
| 58 Вт (При 48 В DC) | |
| 48 Вт (При 60 В DC) | |
| 50 Вт (При 110 В DC) | |
| 80 Вт (При 220 В DC) | |
| 1500 ВА (при 250 В AC) | |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная, при наличии перемычки | 240 Вт (При 24 В DC Значение считается допустимым, если на обе группы контактов 13, на обе группы контактов 14 и на обе группы контактов BB установлены перемычки.) |
| 2500 ВА (При 250 В AC Значение считается допустимым, если на обе группы контактов 13, на обе группы контактов 14 и на обе группы контактов BB установлены перемычки.) | |
| Коммутационная способность минимальная | 1200 мВт |
| Коммутационная способность | 2 A (при 24 В, DC13) |
| 0,2 A (при 110 В, DC13) | |
| 0,2 A (при 250 В, DC13) | |
| 6 A (при 24 В, AC15) | |
| 6 A (при 120 В, AC15) | |
| 6 A (при 250 В, AC15) | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| 0,2 мм² ... 2,5 мм² (Отдельный кабельный наконечник) | |
| 2x 0,5 мм² ... 1 мм² (Сдвоенный кабельный наконечник) | |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
| Ширина | 14 мм |
| Высота | 80 мм |
| Глубина | 94 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Реле) | RT II (Реле) |
| Степень защиты (Установочный блок реле) | IP20 (Установочный блок реле) |
| Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| UKCA | |
| Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
| Разрешение на применение в судостроении | |
| Сертификат | TAE0000196 |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Данные судостроения | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Вибрации | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению |
| Стандарты / нормативные документы | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 1078683 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK6 |
| Ключ изделия | DK62B6 |
| GTIN | 4055626794259 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 71,63 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 71,63 g |
| Номер таможенного тарифа | 85364190 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
cULus Listed
ID допуска: E140324| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 7f145640-63ff-4b56-9f8f-50874f8c7ea2 |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBST 500-PLC RD - Нарезаемые перемычки 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Нарезаемые перемычки 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Нарезаемые перемычки 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Перемычка 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Перемычка 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Перемычка 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Перемычка 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Перемычка 2967691
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Подсоединение к системе 2299660
-
PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Подсоединение к системе 2304306
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Полоса Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1053438
-
UC-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824605
-
UCT-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Полоса Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Полоса Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824613
-
UCT-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
PLC-ATP BK - Разделительная пластина 2966841
-
PLC-ESK GY - Клеммный модуль питания 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
REL-MR- 24DC/ 1ICT - Одиночное реле 2987338
Преимущества для вас
Прямое подключение обратного нагрузочного провода с помощью различных вариантов исполнительных устройств
Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
Надежная развязка между стороной обмотки и контактной стороной
Макс. пусковой ток 800 А
Функциональные вставные перемычки