FLKM-PA-D37/ETHA
-
Фронтальный адаптер
1076338
Фронтальный адаптер VARIOFACE для Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, с 37-контактной штыревой планкой D-SUB для цифровых 24 В DC и аналоговых периферийных модулей, подключение макс. 32 каналов
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Фронтальный адаптер |
Серия изделий | VARIOFACE |
Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
Изоляция | Функциональная изоляция |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Рабочее напряжение (AC) | ≤ 30 В AC |
Рабочее напряжение (DC) | ≤ 60 В DC |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Ток (на ветвь) | ≤ 1 A |
Ток (Напряжение сети питания через D-SUB) | ≤ 2 A |
Ток (Напряжение сети питания через винтовой зажим) | ≤ 10 A |
Воздушные пути и пути утечки | |
Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
Расчетное импульсное напряжение | 0,6 кВ (1,2 / 50 мкс) |
Поддерживаемые устройства управления SIEMENS ET 200SP HA | |
Подходящий терминальный блок | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
6DL1193-6TP00-0DH1 | |
6DL1193-6TP00-0BM1 | |
6DL1193-6TP00-0DM1 | |
Подходящий периферийный модуль | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
6DL1131-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
6DL1133-6EW00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
6DL1134-6JH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
6DL1134-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
6DL1135-6TF00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
Подключение 1 (уровень управления) | |
Тип подключения | Штекерное подключение |
Полюсов | 36 |
Подключение 2 (полевой уровень) | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60807-2 |
Тип подключения | Штыревой разъем D-SUB |
Резьба винтов | UNC 4-40 |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 37 |
Циклы установки | > 500 |
Размер шага | 2,77 мм |
Подключение 3 (питание) | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 3 |
Сечение жесткого провода | 0,34 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение жестких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
0,25 мм² ... 2,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
0,25 мм² ... 2,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
0,25 мм² ... 1 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
0,5 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Размер шага | 5,08 мм |
Размеры изделия | |
Ширина | 88,56 мм |
Высота | 22 мм |
Глубина | 55,94 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Модуль) | IP00 |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 508 Recognized |
Воздушные пути и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
Тип монтажа | Штекерный монтаж |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Указание по монтажу | После вставки фронтальный адаптер и терминальный блок образуют единое устройство без возможности последующего разъединения! |
Номер артикула | 1076338 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK2 |
Ключ изделия | DK231S |
Страница каталога | Стр. 512 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626783543 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 77,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 80 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Кабель 2302421
-
VIP-2/SC/D37SUB/M/ET200SP-HA - Интерфейсный модуль 1100967
-
VIP-2/PT/D37SUB/M/ET200SP-HA - Интерфейсный модуль 1100964
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Кабель 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Кабель 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Кабель 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Кабель 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Кабель 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Кабель 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Кабель 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Кабель 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Кабель 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Кабель 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Кабель 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Кабель 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Кабель 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Кабель 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Кабель 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Кабель 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Кабель 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Кабель 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Кабель 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Кабель 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Кабель 1075563
-
CABLE-D37F/FLK50/1,0M/ETHA - Кабель 1210707
-
CABLE-D37F/FLK50/2,0M/ETHA - Кабель 1210706
-
CABLE-D37F/FLK50/3,0M/ETHA - Кабель 1210708
-
CABLE-D37F/FLK50/4,0M/ETHA - Кабель 1222442
-
CABLE-D37F/FLK50/6,0M/ETHA - Кабель 1222438
-
CABLE-D37F/FLK50/8,0M/ETHA - Кабель 1222447
-
CABLE-D37F/FLK50/10,0M/ETHA - Кабель 1222255
-
CABLE-D37F-FLK50-ETHA/... - Кабель 1530080
-
CABLE-D37F-FLK50-HF-ETHA/... - Кабель 1530079
-
CABLE-D37F/4XD15F/1,0M/ETHA - Кабель 1119198
-
CABLE-D37F/4XD15F/2,0M/ETHA - Кабель 1119200
-
CABLE-D37F/4XD15F/3,0M/ETHA - Кабель 1119201
-
CABLE-D37F/4XD15F/4,0M/ETHA - Кабель 1119202
-
CABLE-D37F/4XD15F/6,0M/ETHA - Кабель 1119204
-
CABLE-D37F/4XD15F/8,0M/ETHA - Кабель 1119206
-
CABLE-D37F/4XD15F/10,0M/ETHA - Кабель 1119210
-
CABLE-D37F/4XD15F/15,0M/ETHA - Кабель 1119212
-
CABLE-D37F/4XD15F/20,0M/ETHA - Кабель 1119215
-
CABLE-D37F/4XD15F/25,0M/ETHA - Кабель 1119218
-
CABLE-D37F/4XD15F/30,0M/ETHA - Кабель 1119220
-
CABLE-D37F/4XD15F/35,0M/ETHA - Кабель 1119191
-
CABLE-D37F/4XD15F/40,0M/ETHA - Кабель 1119223
-
CABLE-D37F-4XD15F-ETHA/... - Кабель 1134506
-
CABLE-D37F/4XD15F/HF/1M/ETHA - Кабель 1331995
-
CABLE-D37F/4XD15F/HF/2M/ETHA - Кабель 1331992
-
CABLE-D37F/4XD15F/HF/3M/ETHA - Кабель 1331991
-
CABLE-D37F/4XD15F/HF/4M/ETHA - Кабель 1331987
-
CABLE-D37F/4XD15F/HF/6M/ETHA - Кабель 1331982
-
CABLE-D37F/4XD15F/HF/8M/ETHA - Кабель 1331981
-
CABLE-D37F/4XD15F/HF/10M/ETHA - Кабель 1331977
-
CABLE-D37F-4XD15F-HF-ETHA/... - Кабель 1530083
-
CABLE-D37F/2XD15F/1M/ETHA - Кабель 1258787
-
CABLE-D37F/2XD15F/2M/ETHA - Кабель 1258793
-
CABLE-D37F/2XD15F/3M/ETHA - Кабель 1258817
-
CABLE-D37F/2XD15F/4M/ETHA - Кабель 1258819
-
CABLE-D37F/2XD15F/6M/ETHA - Кабель 1258820
-
CABLE-D37F/2XD15F/8M/ETHA - Кабель 1258827
-
CABLE-D37F/2XD15F/10M/ETHA - Кабель 1258833
-
CABLE-D37F-2XD15F-ETHA/... - Кабель 1530082
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/1M/ETHA - Кабель 1276251
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/2M/ETHA - Кабель 1276385
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/3M/ETHA - Кабель 1276432
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/4M/ETHA - Кабель 1276387
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/6M/ETHA - Кабель 1276388
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/8M/ETHA - Кабель 1276390
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/10M/ETHA - Кабель 1276391
-
CABLE-D37F-2XD15F-HF-ETHA/... - Кабель 1530081
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс