- Сокращение трудозатрат на подключение благодаря клеммам Push-in с фронтальной технологией подключения
- Экономия пространства до 60 %, благодаря ширине конструкции 19 мм
- Подключение plug & play к удаленным вводам-выводам и полевому уровню с помощью обширного портфеля системной кабельной разводки
Модуль VARIOFACE с винтовыми зажимами и соединителем для плоского кабеля, для установки на монтажную рейку NS 35, со штыревой рейкой с короткими и удлиненными защелками для соединительных колодок, количество полюсов: 60