Пассатижи, губки с насечкой, испытаны на соответствие VDE 1000 В AC/ 1500 В DC, размер: 180 мм
Универсальный инструмент
Серия универсального инструмента UNIFOX включает в себя широкий ассортимент изделий: от универсальных инструментов, объединяющих в себе несколько функций, до клещей для кабельных стяжек и резаков для кабельных каналов.
Длинногубцы с режущими кромками, губки с насечкой, испытаны на соответствие VDE 1000 В AC/ 1500 В DC
Металлический ключ для распределительного шкафа, для всех распространенных замков: с двойной бородкой 3-5 мм, четырехгранных 5, 6, 7-8, 9-10 мм, трехгранных 7,8-9,10-11 мм, специальных моделей 6 мм
Ключ для электрических шкафов, металлический, для всех распространенных типов шкафов
Щипцы для кабельных стяжек, для пластмассовых кабельных стяжек шириной 2,2 - 4,8 мм, с толщиной материала до 1,6 мм
Инструмент для кабельной стяжки, для стальных стяжек шириной до 7,9 мм, толщина материала до 0,3 мм
Плоскогубцы, тонкая насечка на губках, испытаны на соответствие VDE 1000 В перем./ 1500 В DC
Инструмент для извлечения штекеров, упрощает извлечение изолирующих штекеров при плотном монтаже (если применяются отдельные штекеры)
Инструмент для обжимки пластмассовых заклепок под развальцовку RVT-PA 6
Инструмент для демонтажа кабельных наконечников CK-1,6-...
Преимущества для вас
- Долговечность благодаря специальной закалке и термической обработке зон захвата и резки
- Минимизация усилий благодаря оптимальной рычажной передаче
- Низкая нагрузка на суставы и утомляемость благодаря эргономичной форме рукоятки
- Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
UNIFOX-MP многофункциональные клещи
Они являются универсальными среди клещей. Благодаря сочетанию функций многофункциональные клещи идеально подходят для широкого круга задач.
Наши многофункциональные клещи UNIFOX-MP – настоящие универсалы, сочетающие шесть или семь функций в одном инструменте. Помимо захвата, сгибания и кусачек, Вы можете использовать клещи для зачистки кабелей и обжима наконечников. Оба варианта многофункциональных клещей оснащены эргономичной двухкомпонентной рукояткой. Их угловой наконечник позволяет легко прокалывать и снимать заусенцы с коробок для скрытой проводки. С помощью UNIFOX-MP 6-1 Вы сможете без усилий и повреждений перерезать кабели. UNIFOX-MP 7-1, в свою очередь, оснащены бокорезом для резки тонкого и среднетвердого провода, а также рояльной проволоки. Клещи также имеют область для обжима изолированных кольцевых кабельных наконечников.
Переставные клещи UNIFOX-WRENCH
Переставные клещи сочетают в себе функции клещей и гаечного ключа в одном инструменте. Они идеально подходят для захвата, удержания, сгибания и закручивания гаек и болтов.
Наши переставные клещи UNIFOX-WRENCH выпускаются в трех различных размерах. Благодаря бесступенчатой регулировке нажимной кнопки переставные клещи можно быстро адаптировать к различным размерам ключа. Имеющаяся шкала также позволяет легко установить необходимый размер ключа. Параллельно скользящие, гладкие губки переставных клещей предотвращают повреждение чувствительных поверхностей, например, при работе с хромированными или окрашенными деталями. Благодаря соотношению плеч >10:1 переставные клещи обладают высокой силой зажима для надежной фиксации.
Инструмент для монтажа и демонтажа
Инструменты для монтажа и демонтажа
Для монтажа и демонтажа любого обжимного контакта есть подходящий инструмент. Инструменты для монтажа или демонтажа контактов HEAVYCON отличаются универсальностью и долгим сроком службы.
При ошибочной установке или изменении схемы соединений уже вставленные контакты можно легко извлечь. Для этого используйте наши инструменты для размыкания.
Для проводников малого сечения используйте монтажные инструменты. С их помощью обжимной контакт надежно фиксируется в контактной вставке.
Встроенное в рукоятку приспособление для от падения можно регулировать. Приспособление для защиты от падения надежно защищает штекерную часть инструмента при транспортировке и хранении.
Пассатижи и острогубцы
Универсальные клещи с защитной изоляцией VDE
Выбирайте универсальный инструмент Phoenix Contact с защитной изоляцией VDE для выполнения различных задач. Воспользуйтесь всеми преимуществами комбинированных функций.
Пассатижи
- Прямая или эргономичная угловая форма
- Пружинный возврат
- С насечкой на контактной поверхности
- Встроенный резак
Острогубцы
- С прямыми или расположенными под углом 45° губками
- Контактная поверхность с насечкой и индуктивно закаленный резак
Плоскогубцы, круглогубцы и переставные клещи
- Контактная поверхность с насечкой
- Кованая и закаленная в масле матрица
Клещи для кабельной стяжки UNIFOX
Клещи для кабельной стяжки
Стяжка и крепление проводов и кабелей: клещи для кабельной стяжки UNIFOX Phoenix Contact предназначены для быстрой и удобной обработки пластмассовых и металлических кабельных стяжек.
А также:
- Возможность бесступенчатой настройки силы натяжения и ее определения по шкале в области ручки. При достижении необходимого натяжения выступающий конец автоматически обрезается.
- Наряду с инструментами компания также предлагает кабельную стяжку в пластмассовом и металлическом исполнении.