Обжимные клещи с маркировкой инструментов

Маркировка инструментов

Защитите свой инструмент от путаницы и кражи с помощью индивидуальной маркировки инструмента. Наши инструменты для снятия изоляции и обжима можно индивидуализировать и персонализировать с помощью перманентной лазерной гравировки. Наши услуги по нанесению маркировки делают из инструментов ваш инструмент.

Преимущества для Вас

  • Разборчивая и стойкая лазерная маркировка
  • Защита от путаницы или воровства
  • Маркировка с указанием имени пользователя или выполняемых операций
  • Простой процесс размещения заказа
  • Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX оснащается лазерной гравировкой

Инструмент для снятия изоляции WIREFOX с индивидуальной маркировкой

Персонализируйте свой инструмент с помощью нашей услуги по нанесению маркировки

На избранных инструментах для снятия изоляции и обжима можно выгравировать две строки по 15 символов в каждой (включая пробелы) в соответствии с Вашими пожеланиями. Все инструменты с возможностью нанесения маркировки можно узнать по буквенной последовательности CUS в обозначении.

Определите информацию для маркировки непосредственно и четко после выбора инструмента. Ввод данных для маркировки является частью процесса заказа.