Обжимные клещи с маркировкой инструментов

Маркировка инструментов

Защитите свой инструмент от путаницы и кражи с помощью индивидуальной маркировки инструмента. Наши инструменты для снятия изоляции и обжима можно индивидуализировать и персонализировать с помощью перманентной лазерной гравировки. Наши услуги по нанесению маркировки делают из инструментов ваш инструмент.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1044970
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Обжимные клещи
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Обжимные клещи
1044970

Обжимные клещи, лазерная маркировка по данным заказчика, тип контакта: изолированные и неизолированные кабельные наконечники, cтандарты/нормативные документы: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, форма A, E, F, cечение мин.: 0,14 мм2, cечение макс.: 10 мм2, для кабельных гильз TWIN до 2 x 4 мм2, автоматический подбор сечения, поворотная матрица, боковой и фронтальный ввод, вид обжима: Форма обжима - трапеция, черный

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1264087
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Обжимные клещи
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Обжимные клещи
1264087

Обжимные клещи, с лазерной маркировкой согласно параметрам заказчика, вид контакта: изолированные и неизолированные наконечники, стандарты/положения: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, форма A, E, F, сечение мин.: 0,14 мм2, сечение макс.: 16 мм2, для наконечников TWIN до 2 x 6 мм2, автоматическая корректировка сечения, поворотная матрица, боковой и фронтальный ввод, вид обжима: квадратный

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1212761
WIREFOX 16 CUS - Инструмент для снятия изоляции
WIREFOX 16 CUS - Инструмент для снятия изоляции
1212761

Инструмент для снятия изоляции, лазерная маркировка по желанию заказчика, для проводов и жил 4 - 16 мм2, самонастраивающийся, длина снятия изоляции до 18 мм, сила реза до 10 мм2 гибких /1,5 мм2 жестких, сменный нож для снятия изоляции

Преимущества для Вас

  • Разборчивая и стойкая лазерная маркировка
  • Защита от путаницы или воровства
  • Маркировка с указанием имени пользователя или выполняемых операций
  • Простой процесс размещения заказа
  • Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX оснащается лазерной гравировкой

Инструмент для снятия изоляции WIREFOX с индивидуальной маркировкой

Персонализируйте свой инструмент с помощью нашей услуги по нанесению маркировки

На избранных инструментах для снятия изоляции и обжима можно выгравировать две строки по 15 символов в каждой (включая пробелы) в соответствии с Вашими пожеланиями. Все инструменты с возможностью нанесения маркировки можно узнать по буквенной последовательности CUS в обозначении.

Определите информацию для маркировки непосредственно и четко после выбора инструмента. Ввод данных для маркировки является частью процесса заказа.