Набор для ремонта со сменными рамками штекера для зарядного штекера электромобиля HPC DC CCS типа 1
EV-T1CCS-MF-M4X10-CTS
-
Ремонтный комплект
1281251
CHARX connect professional, CCS тип 1, Ремонтный комплект, Принадлежности, Резьбовой монтаж, корпус: черный, с держателем контактов постоянного тока со встроенной передней частью контакта постоянного тока, cо сменной рамкой стыковочной части, с 5 винтами с плоской головкой M4X10 с безопасным приводом Torx (IPR TORX PLUS®), для замены рамки стыковочной части зарядного штекера электромобиля, МЭК 62196-3-1, SAE J1772, Замена без слива охлаждающей жидкости
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Полный ассортимент продукции
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Возможность простой замены рамки штекера без необходимости слива охлаждающей жидкости