Логические модули: сверхкомпактное решение для управления и коммутации

Программируемые логические модули / реле управления

Система PLC logic впервые на рынке логических модулей (реле управления) объединила в одном решении уровни логики, интерфейса и полевого подключения. Для управления и коммутации сигналов ввода-вывода используется только одна компактная система. При необходимости логический модуль легко комбинируется с подходящими релейными и аналоговыми модулями. Модульная конструкция открывает множество вариантов применения.

Go to Product Detail Page for item 2909916
PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - Комплект для ввода в эксплуатацию
PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - Комплект для ввода в эксплуатацию
2909916

Стартовый комплект PLC logic 3, состав: вставной автономный логический модуль (SAM2), восемь релейных выходных клемм с зажимом push-in (250 В AC/DC, макс. 6 A) и кабель для программирования Micro-USB

Логические модули: обзор системы

Логические модули: компоненты системы логических реле

Логические модули: компоненты системы логических реле

Широкий ассортимент модулей обеспечивает возможность гибкого расширения системы. Наряду с базовыми модулями имеются модули расширения для решения более сложных задач. Для каждого логического модуля можно выбрать восемь клемм PLC-INTERFACE. Регистрируйте и переключайте до 48 входных и выходных сигналов при помощи одного базового модуля и двух модулей расширения.

1. Базовый модуль
PLC logic шириной всего 50 мм обрабатывает в одном базовом модуле 16 входных и выходных сигналов.

2. Модули расширения
Базовый модуль соединяется с модулем расширения при помощи встроенного штекерного разъема, без использования инструментов.

3. Модуль памяти
Сохраняйте программы или просто переносите на другие устройства.

4. Релейные и аналоговые модули
Модульная конструкция с различными релейными и аналоговыми модулями обеспечивает возможность индивидуального оснащения каналов.

5. Приложение PLC logic
Простая и быстрая настройка параметров и мониторинг благодаря приложению для iOS и Android. При помощи приложения и соответствующего адаптера Bluetooth вы быстро получаете доступ к производственным данным без кабеля.

Преимущества управляющих реле для вас

  • Высокая степень готовности благодаря вставным коммутационным элементам
  • Гибкое комбинирование: подсоединяйте к каждому каналу индивидуально (вход или выход) модули реле или аналоговые модули в зависимости от приложения
  • Эффективная разводка благодаря технологии соединения push-in и специальным вариантам для разводки датчиков или исполнительных элементов
  • Простота реализации проектов благодаря интуитивно понятному программному обеспечению
  • Беспроводное управление и наблюдение при помощи адаптера Bluetooth и приложения PLC logic
  • Программируемая система логических реле является частью системы COMPLETE line

Новые изделия

PLC logic с подключением Modbus/RTU на монтажной рейке

Компактные логические модули с возможностью подключения к сети

Быстрое подключение Modbus/RTU

Интеграция в сеть при помощи RS-485 Modbus/RTU позволяет легко подключать PLC logic к контроллерам более высокого уровня. Реализуйте доступ к децентрализованным удаленным модулям ввода-вывода быстрым и надежным способом, чтобы получать данные процесса, а также сообщения о работе и неисправностях PLC logic.

Основные характеристики

  • Простая настройка сети с помощью системы управления через веб-интерфейс (WBM)
  • Терминирование и ток смещения
  • Функциональность широковещания
  • Простая интеграция в сеть благодаря Modbus/RTU и RS-485
  • Функциональность децентрализованной системы управления поддерживается даже при отказе связи
  • Технология соединения Push-in

Преимущества для Вас

  • Высокая готовность благодаря штекерным коммутационным элементам и децентрализованным функциям управления
  • Оптимальная гибкость благодаря индивидуальной комбинации в виде входа или выхода с реле или аналоговыми модулями на канал
  • Простая реализация проектов при помощи интуитивно понятного программирования
  • Быстрая интеграция в сеть благодаря Modbus/RTU и RS-485