The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

FOC-FDX20-PP-STD6/STD6:ME-MM - Разветвитель
1343383

Разветвитель, конструкция: Модуль для монтажной рейки, cтепень защиты: IP20, материал: Металл, тип подключения: Соединение, кабельный отвод: cверху и снизу, размер корпуса: 1, цвет: cерый

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Интуитивное управление с передней панели и хорошо обозримая компоновка шкафа управления благодаря унифицированной конструкции
Возможна гибкая установка на монтажную рейку в шести положениях
Для применения в промышленности
Сокращение времени монтажа благодаря plug & play
Назначение выводов прямо в линии в одном канале
Стабильно надежная передача данных благодаря всесторонне проверенным компонентам
Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке монтажных рейках NS 35/7,5 или NS 35/15
Скорость передачи данных до 1000 Мбит/с