VAL-US-277/80/1+0-FM
-
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2910377
Устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 1 по UL и тип 2 по МЭК, одноканальное с контактом дистанционной сигнализации, для 277 В AC.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Устройства защиты от перенапряжений для систем электропитания NEMA |
Серия изделий | VALVETRAB US |
Класс испытания согл. МЭК | II |
T2 | |
Тип EN | T2 |
Система энергоснабжения IEC | TN-C |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
Полюсов | 1 |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | световая, контакт для дистанционной передачи сигнала |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Индикатор / дистанционная сигнализация | |
Наименование, подключение | Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности |
Функция переключения | Переключающий контакт |
Рабочее напряжение | 5 В AC ... 250 В AC |
30 В DC | |
Рабочий ток | 5 мA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M5 |
Момент затяжки | 3 Нм (1,5 мм² ... 16 мм²) |
4,5 Нм (25 мм² ... 35 мм²) | |
Длина снятия изоляции | 16 мм |
Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 25 мм² |
Сечение жесткого провода | 1,5 мм² ... 35 мм² |
Сечение проводника AWG | 15 ... 2 |
Тип подключения | Вилочный наконечник |
Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 16 мм² |
Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности | |
Тип подключения | Штекерное / винтовое подключение COMBICON |
Резьба винтов | M2 |
Момент затяжки | 0,25 Нм |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
Чертеж |
|
Ширина | 17,6 мм |
Высота | 98,7 мм |
Глубина | 77,5 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
Горизонтальный шаг | 1 TE |
Цвет | черный (RAL 9005) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Величина CTI материала | 600 |
Изоляционный материал | PA 6.6/PBT |
Группа материала | I |
Материал корпуса | PA 6.6 |
PBT |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Защитная цепь | L-N |
Направление действие | 1L-GND |
Номинальное напряжение UN | 277/480 В AC (TN-C) |
240/415 В AC (TN-C) | |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Макс. длительное рабочее напряжение UC | 385 В AC |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 600 мкA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 40 кA |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 80 кA |
Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 25 кA |
Уровень защиты Up | ≤ 2 кВ |
Остаточное напряжение Ures | ≤ 2 кВ (при In) |
≤ 1,3 кВ (при 10 кА) | |
≤ 1,2 кВ (при 5 кА) | |
≤ 1,15 кВ (при 3 кА) | |
Характеристика TOV при UT | 480 В AC (5 с / режим устойчивости) |
457 В AC (120 мин / режим устойчивости) | |
530 В AC (отказоустойчивый режим) | |
Время срабатывания tA | ≤ 25 нс |
Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 125 A (gG) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Удары (при эксплуатации) | 30г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Вибрация (при эксплуатации) | 7,5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
Спецификации UL | |
Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV | 385 В AC |
Стойкость к короткому замыканию (SCCR) | 200 кA |
Ограничитель номинального напряжения VPR | 1500 В |
Тип UL | Тип 1 |
Номинальный разрядный ток In | 20 кA |
Максимальный имульсный ток для каждой фазы | 80 кA |
Защитная цепь | L-N |
L-G | |
Номинальное напряжение | 277/480 В AC (однофазное) |
Система распределения энергии | Single phase |
Номинальная частота | 50/60 Гц |
Тип SPD | 1 |
Индикатор / дистанционная сигнализация UL | |
Рабочее напряжение | 125 В AC |
Рабочий ток AC (переменный) | 1 A AC |
Параметры подключения UL | |
Момент затяжки | 30 lbf-in. |
Сечение проводника AWG | 14 ... 2 |
Воздушные зазоры и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
Указание | 2011 |
Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
Указание | 2012 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Номер артикула | 2910377 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CL1 |
Ключ изделия | CL132U |
GTIN | 4055626445151 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 185 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 160 g |
Номер таможенного тарифа | 85363030 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
MPB F600X16/ 1GS - Монтажная перемычка 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - Монтажная перемычка 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Монтажная перемычка 2830443
-
MPB 18/4-12 - Монтажная перемычка 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Монтажная перемычка 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Монтажная перемычка 2809241
-
MPB 18/1-57 - Монтажная перемычка 2809238
-
MPB 18/1-12 - Монтажная перемычка 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Монтажная перемычка 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Монтажная перемычка 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Монтажная перемычка 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Монтажная перемычка 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Монтажная перемычка 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Монтажная перемычка 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Проходные клеммы 2749880
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Отвертка 1206463
-
VAL-US-277/80-P - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2910331
Преимущества для вас
С сухим контактом для дистанционной передачи сигналов
Вставной комбинированный разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
Многоканальные разрядники 2-го типа
Механические ключи для всех гнезд
Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
Расцепитель на каждом штекере
Надежная фиксация соединителей при высоких грозовых нагрузках и сильной вибрации благодаря оригинальной защелке
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс