VAL-MS 320/1+1 - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
2804380

Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, для 3-проводных систем электропитания (L1, N, PE), состоит из базового элемента и защитного штекера, для монтажа на NS 35.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Качество, проверенное миллионы раз в самых разных условиях
Быстрая установка при помощи перемычек благодаря стандартной для промышленности ширине 1 TE
Простая проверка и измерение изоляции благодаря штекерным защитным модулям
Широкий спектр применения благодаря различным номинальным напряжениям
Модульная концепция позволяет создавать индивидуальные решения для любых задач